Ac­ce­so­rios para: 25120. Ele­men­tos de Ajus­te de Al­tu­ra

Su selección resultó en 5 aciertos

Des­crip­ción
Di­men­sión no­mi­nal

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
Para elemento nivelador de tamaño d2: 25 mm
Artículo No.:
25120.0981
Documentos
herramienta de montaje
  • llave para ajuste vertical
  • Para elemento nivelador de tamaño d2: 25 mm
  • de la llave DIN 1810, forma A: 25 mm – 28 mm
  • Peso: 45 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
Para elemento nivelador de tamaño d2: 32 mm
Artículo No.:
25120.0982
Documentos
herramienta de montaje
  • llave para ajuste vertical
  • Para elemento nivelador de tamaño d2: 32 mm
  • de la llave DIN 1810, forma A: 30 mm – 32 mm
  • Peso: 46 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
Para elemento nivelador de tamaño d2: 45 mm
Artículo No.:
25120.0983
Documentos
herramienta de montaje
  • llave para ajuste vertical
  • Para elemento nivelador de tamaño d2: 45 mm
  • de la llave DIN 1810, forma A: 45 mm – 50 mm
  • Peso: 156 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
Para elemento nivelador de tamaño d2: 58 mm
Artículo No.:
25120.0984
Documentos
herramienta de montaje
  • llave para ajuste vertical
  • Para elemento nivelador de tamaño d2: 58 mm
  • de la llave DIN 1810, forma A: 58 mm – 62 mm
  • Peso: 250 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
Para elemento nivelador de tamaño d2: 70 mm
Artículo No.:
25120.0985
Documentos
herramienta de montaje
  • llave para ajuste vertical
  • Para elemento nivelador de tamaño d2: 70 mm
  • de la llave DIN 1810, forma A: 68 mm – 75 mm
  • Peso: 253 g
show article view
herramienta de montaje