Ac­ce­so­rios para: 25071. Co­lla­ri­nes de Fi­ja­ción de rá­pi­do mon­ta­je

Su selección resultó en 2 aciertos

Des­crip­ción
Di­men­sión no­mi­nal

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Des­crip­ción:
Junta tórica
Di­men­sión no­mi­nal:
d: 22 x 1,5 mm
Artículo No.:
25071.0052
Documentos
Junta tórica
  • Junta tórica
  • d: 22 mm x 1,5 mm
  • Adecuado para la medida:  8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm
  • Peso: 0,2 g
show article view
Junta tórica
Des­crip­ción:
Junta tórica
Di­men­sión no­mi­nal:
d: 27 x 1,5 mm
Artículo No.:
25071.0054
Documentos
Junta tórica
  • Junta tórica
  • d: 27 mm x 1,5 mm
  • Adecuado para la medida: 20 mm, 22 mm
  • Peso: 0,2 g
show article view
Junta tórica