Ac­ce­so­rios para: 25050. Cas­qui­llos de Unión con con­tra­tuer­ca, acero inoxi­da­ble

Su selección resultó en 7 aciertos

Des­crip­ción
Di­men­sión no­mi­nal

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
Casquillos de Unión
SW: 14 mm
Artículo No.:
25050.0814
Documentos
herramienta de montaje
  • llave para montaje
  • SW: 14 mm
  • Peso: 45 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
Casquillos de Unión
SW: 16 mm
Artículo No.:
25050.0816
Documentos
herramienta de montaje
  • llave para montaje
  • SW: 16 mm
  • Peso: 72 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
Casquillos de Unión
SW: 22 mm
Artículo No.:
25050.0822
Documentos
herramienta de montaje
  • llave para montaje
  • SW: 22 mm
  • Peso: 195 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
Casquillos de Unión
SW: 27 mm
Artículo No.:
25050.0827
Documentos
herramienta de montaje
  • llave para montaje
  • SW: 27 mm
  • Peso: 195 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
Casquillos de Unión
SW: 36 mm
Artículo No.:
25050.0836
Documentos
herramienta de montaje
  • llave para montaje
  • SW: 36 mm
  • Peso: 428 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
Casquillos de Unión
SW: 46 mm
Artículo No.:
25050.0846
Documentos
herramienta de montaje
  • llave para montaje
  • SW: 46 mm
  • Peso: 610 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
Casquillos de Unión
SW: 50 mm
Artículo No.:
25050.0850
Documentos
herramienta de montaje
  • llave para montaje
  • SW: 50 mm
  • Peso: 870 g
show article view
herramienta de montaje