Ac­ce­so­rios para: 23341. Ejes de Su­je­ción

Su selección resultó en 7 aciertos

Des­crip­ción
Di­men­sión no­mi­nal

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
SW: 3 mm
d: M2,5 mm
Artículo No.:
23341.1008
Documentos
herramienta de montaje
  • llave hexagonal especial
  • SW: 3 mm
  • d: M2,5 mm
  • Peso: 5 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
SW: 4 mm
d: M3 mm
Artículo No.:
23341.1010
Documentos
herramienta de montaje
  • llave hexagonal especial
  • SW: 4 mm
  • d: M3
  • Peso: 9 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
SW: 5 mm
d: M4 mm
Artículo No.:
23341.1012
Documentos
herramienta de montaje
  • llave hexagonal especial
  • SW: 5 mm
  • d: M4
  • Peso: 17 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
SW: 6 mm
d: M5 mm
Artículo No.:
23341.1016
Documentos
herramienta de montaje
  • llave hexagonal especial
  • SW: 6 mm
  • d: M5
  • Peso: 28 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
SW: 8 mm
d: M6 mm
Artículo No.:
23341.1020
Documentos
herramienta de montaje
  • llave hexagonal especial
  • SW: 8 mm
  • d: M6
  • Peso: 57 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
SW: 10 mm
d: M8 mm
Artículo No.:
23341.1025
Documentos
herramienta de montaje
  • llave hexagonal especial
  • SW: 10 mm
  • d: M8
  • Peso: 95 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
SW: 14 mm
d: M10 mm
Artículo No.:
23341.1030
Documentos
herramienta de montaje
  • llave hexagonal especial
  • SW: 14 mm
  • d: M10
  • Peso: 250 g
show article view
herramienta de montaje