Ac­ce­so­rios para: 23330. Bri­das de Pre­sión - Trac­ción con rosca de fi­ja­ción

Su selección resultó en 3 aciertos

Des­crip­ción
Di­men­sión no­mi­nal

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Des­crip­ción:
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de las bridas de presión - tracción)
Di­men­sión no­mi­nal:
Tornillo de Sujeción 
d2: M6 x 25 mm
Artículo No.:
23330.9013
CAD
Documentos
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de las bridas de presión - tracción)
  • Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de las bridas de presión - tracción)
  • d2: M6 x 25 mm
  • Peso: 11 g
show article view
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de las bridas de presión - tracción)
Des­crip­ción:
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de las bridas de presión - tracción)
Di­men­sión no­mi­nal:
Tornillo de Sujeción 
d2: M8 x 35 mm
Artículo No.:
23330.9014
CAD
Documentos
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de las bridas de presión - tracción)
  • Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de las bridas de presión - tracción)
  • d2: M8 x 35 mm
  • Peso: 25 g
show article view
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de las bridas de presión - tracción)
Des­crip­ción:
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de las bridas de presión - tracción)
Di­men­sión no­mi­nal:
Tornillo de Sujeción 
d2: M12 x 50 mm
Artículo No.:
23330.9016
CAD
Documentos
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de las bridas de presión - tracción)
  • Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de las bridas de presión - tracción)
  • d2: M12 x 50 mm
  • Peso: 73 g
show article view
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de las bridas de presión - tracción)