Ac­ce­so­rios para: 23330. Bri­das Ti­ran­tes con base ho­ri­zon­tal

Su selección resultó en 6 aciertos

Des­crip­ción
Di­men­sión no­mi­nal

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Des­crip­ción:
Escuadra-gancho (accesorio para las bridas tirantes)
Di­men­sión no­mi­nal:
Dimensión nominal: 3
Artículo No.:
23330.9023
CAD
Documentos
Escuadra-gancho (accesorio para las bridas tirantes)
  • Escuadra-gancho (accesorio para las bridas tirantes), Acero
  • Dimensión nominal: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • Peso: 15 g
show article view
Escuadra-gancho (accesorio para las bridas tirantes)
Des­crip­ción:
Escuadra-gancho (accesorio para las bridas tirantes)
Di­men­sión no­mi­nal:
Dimensión nominal: 4
Artículo No.:
23330.9024
CAD
Documentos
Escuadra-gancho (accesorio para las bridas tirantes)
  • Escuadra-gancho (accesorio para las bridas tirantes), Acero
  • Dimensión nominal: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • Peso: 42 g
show article view
Escuadra-gancho (accesorio para las bridas tirantes)
Des­crip­ción:
Escuadra-gancho (accesorio para las bridas tirantes)
Di­men­sión no­mi­nal:
Dimensión nominal: 5
Artículo No.:
23330.9025
CAD
Documentos
Escuadra-gancho (accesorio para las bridas tirantes)
  • Escuadra-gancho (accesorio para las bridas tirantes), Acero
  • Dimensión nominal: 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • Peso: 108 g
show article view
Escuadra-gancho (accesorio para las bridas tirantes)
Des­crip­ción:
Escuadra-gancho (accesorio para las bridas tirantes)
Di­men­sión no­mi­nal:
Dimensión nominal: 3
Artículo No.:
23330.9523
CAD
Documentos
Escuadra-gancho (accesorio para las bridas tirantes)
  • Escuadra-gancho (accesorio para las bridas tirantes), Acero inoxidable
  • Dimensión nominal: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • Peso: 15 g
show article view
Escuadra-gancho (accesorio para las bridas tirantes)
Des­crip­ción:
Escuadra-gancho (accesorio para las bridas tirantes)
Di­men­sión no­mi­nal:
Dimensión nominal: 4
Artículo No.:
23330.9524
CAD
Documentos
Escuadra-gancho (accesorio para las bridas tirantes)
  • Escuadra-gancho (accesorio para las bridas tirantes), Acero inoxidable
  • Dimensión nominal: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • Peso: 42 g
show article view
Escuadra-gancho (accesorio para las bridas tirantes)
Des­crip­ción:
Escuadra-gancho (accesorio para las bridas tirantes)
Di­men­sión no­mi­nal:
Dimensión nominal: 5
Artículo No.:
23330.9525
CAD
Documentos
Escuadra-gancho (accesorio para las bridas tirantes)
  • Escuadra-gancho (accesorio para las bridas tirantes), Acero inoxidable
  • Dimensión nominal: 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • Peso: 108 g
show article view
Escuadra-gancho (accesorio para las bridas tirantes)