Ac­ce­so­rios para: 23330. Bri­das Ho­ri­zon­ta­le­s  con base ver­ti­cal

Su selección resultó en 4 aciertos

Des­crip­ción
Di­men­sión no­mi­nal

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Des­crip­ción:
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida)
Di­men­sión no­mi­nal:
Tornillo de Sujeción 
d2: M5 x 30 mm
Artículo No.:
23330.9002
CAD
Documentos
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida)
  • Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida), Acero
  • d2: M5 x 30 mm
  • Peso: 11 g
show article view
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida)
Des­crip­ción:
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida)
Di­men­sión no­mi­nal:
Tornillo de Sujeción 
d2: M6 x 35 mm
Artículo No.:
23330.9003
CAD
Documentos
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida)
  • Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida), Acero
  • d2: M6 x 35 mm
  • Peso: 16 g
show article view
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida)
Des­crip­ción:
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida)
Di­men­sión no­mi­nal:
Tornillo de Sujeción 
d2: M8 x 45 mm
Artículo No.:
23330.9005
CAD
Documentos
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida)
  • Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida), Acero
  • d2: M8 x 45 mm
  • Peso: 38 g
show article view
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida)
Des­crip­ción:
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida)
Di­men­sión no­mi­nal:
Tornillo de Sujeción 
d2: M8 x 65 mm
Artículo No.:
23330.9006
CAD
Documentos
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida)
  • Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida), Acero
  • d2: M8 x 65 mm
  • Peso: 57 g
show article view
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida)