Ac­ce­so­rios para: 22860. Vi­so­res de Nivel de Acei­te

Su selección resultó en 4 aciertos

Des­crip­ción
Di­men­sión no­mi­nal

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
Medida (campo de visión) d1: 16 mm
Artículo No.:
22860.0816
Documentos
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • Medida (campo de visión) d1: 16 mm
  • d h9: 2 mm
  • e: 21 mm
  • Peso: 16 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
Medida (campo de visión) d1: 22 mm
Artículo No.:
22860.0822
Documentos
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • Medida (campo de visión) d1: 22 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 30 mm
  • Peso: 30 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
Medida (campo de visión) d1: 32 mm
Artículo No.:
22860.0832
Documentos
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • Medida (campo de visión) d1: 32 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 40 mm
  • Peso: 36 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
Medida (campo de visión) d1: 50 mm
Artículo No.:
22860.0850
Documentos
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • Medida (campo de visión) d1: 50 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 58,5 mm
  • Peso: 49 g
show article view
herramienta de montaje