Ac­ce­so­rios para: 22800. Uni­da­des de Mo­ni­to­reo  para sen­so­res de po­si­cio­na­mien­to, neu­má­ti­co

Su selección resultó en 9 aciertos

Des­crip­ción
Di­men­sión no­mi­nal

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Des­crip­ción:
Cable de conexión circular
Di­men­sión no­mi­nal:
Peso: 84 g
Artículo No.:
22800.0702
Documentos
Cable de conexión circular
  • cable de conexión circular para conectar el sensor de presión de retrolavado al sistema de control / bus, conexión M12 en el extremo del cable libre (4 pines)
  • L: 2000 mm
  • Peso: 84 g
show article view
Cable de conexión circular
Des­crip­ción:
Marco de instalación
Di­men­sión no­mi­nal:
Peso: 26 g
Artículo No.:
22800.0703
Documentos
Marco de instalación
  • marco de instalación para sensor de presión de retrolavado, para instalación en un panel de control (espesor de pared máx. 5 mm)
  • Peso: 26 g
show article view
Marco de instalación
Des­crip­ción:
Fuente de alimentación
Di­men­sión no­mi­nal:
Peso: 100 g
Artículo No.:
22800.0704
Documentos
Fuente de alimentación
  • fuente de alimentación, entrada 100-240 V AC / salida 24 V DC 500 mA, con enchufe M12 
  • L: 1500 mm
  • Peso: 100 g
show article view
Fuente de alimentación
Des­crip­ción:
Regulador de presión
Di­men­sión no­mi­nal:
Peso: 22 g
Artículo No.:
22800.0710
Documentos
Regulador de presión
  • regulador de presión, máx. presión de entrada 12 bar / presión de salida 2 bar, rosca macho de 1/4" dos lados
  • Peso: 22 g
show article view
Regulador de presión
Des­crip­ción:
Pieza de conexión
Di­men­sión no­mi­nal:
Peso: 17 g
Artículo No.:
22800.0711
Documentos
Pieza de conexión
  • pieza de conexión para conectar el regulador de presión y la manguera neumática, rosca hembra de 1/4" en el conector de inserción (manguera neumática Ø 4 mm)
  • Peso: 17 g
show article view
Pieza de conexión
Des­crip­ción:
Manguera neumática
Di­men­sión no­mi­nal:
Peso: 43 g
Artículo No.:
22800.0712
Documentos
Manguera neumática
  • manguera neumática Ø 4 mm
  • L: 5000 mm
  • D: 4 mm
  • Peso: 43 g
show article view
Manguera neumática
Des­crip­ción:
Racor
Di­men­sión no­mi­nal:
Peso: 4,7 g
Artículo No.:
22800.0713
Documentos
Racor
  • racor, para manguera neumática Ø 4 mm
  • Peso: 4,7 g
show article view
Racor
Des­crip­ción:
Racor en T
Di­men­sión no­mi­nal:
Peso: 7,6 g
Artículo No.:
22800.0714
Documentos
Racor en T
  • racor en T para manguera neumática Ø 4 mm
  • Peso: 7,6 g
show article view
Racor en T
Des­crip­ción:
Racor en Y
Di­men­sión no­mi­nal:
Peso: 7,5 g
Artículo No.:
22800.0715
Documentos
Racor en Y
  • racor en Y para manguera neumática Ø 4 mm
  • Peso: 7,5 g
show article view
Racor en Y