Ac­ce­so­rios para: 22753. Ro­da­mien­tos de Bolas co­ji­ne­te liso

Su selección resultó en 2 aciertos

Des­crip­ción
Di­men­sión no­mi­nal

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
Para soporte de bola: 10 mm
Artículo No.:
22753.9965
Documentos
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • Para soporte de bola: 10 mm
  • Peso: 118 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
Para soporte de bola: 12,6 mm
Artículo No.:
22753.9985
Documentos
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • Para soporte de bola: 12,6 mm
  • Peso: 125 g
show article view
herramienta de montaje