Ac­ce­so­rios para: 22750. Ro­da­mien­tos de Bolas con ele­men­tos de fi­ja­ción

Su selección resultó en 3 aciertos

Des­crip­ción
Di­men­sión no­mi­nal

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
Para soporte de bola: 24 mm
Artículo No.:
22750.0144
Documentos
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • Para soporte de bola: 24 mm
  • Peso: 451 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
Para soporte de bola: 36 mm
Artículo No.:
22750.0148
Documentos
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • Para soporte de bola: 36 mm
  • Peso: 480 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
Para soporte de bola: 45 mm
Artículo No.:
22750.0152
Documentos
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • Para soporte de bola: 45 mm
  • Peso: 503 g
show article view
herramienta de montaje