Ac­ce­so­rios para: 22400. Cas­qui­llos de Po­si­cio­na­mien­to para pa­sa­do­res de bolas y ejes de fi­ja­ción

Su selección resultó en 3 aciertos

Des­crip­ción
Di­men­sión no­mi­nal

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
llave de espigas ajustable, compensada
: llave de espigas ajustable, compensada
Adecuado para la medida d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Artículo No.:
22350.1991
Documentos
herramienta de montaje
  • llave de espigas ajustable, compensada
  • Adecuado para la medida d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Diámetro del eje -0,1: 5 mm
  • Peso: 309 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
: llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
Adecuado para la medida d1: 16 mm/20 mm
Artículo No.:
22350.1998
Documentos
herramienta de montaje
  • llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
  • Adecuado para la medida d1: 16 mm/20 mm
  • Paso ±0,1: 30 mm
  • Diámetro del eje -0,1: 5 mm
  • Peso: 243 g
  • Cuadradillo: 1/2 en
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
Adecuado para la medida d1: 25 mm
Artículo No.:
22350.1999
Documentos
herramienta de montaje
  • llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
  • Para acabado croquis: 2
show article view
herramienta de montaje