Ac­ce­so­rios para: 22350. Cas­qui­llos de Po­si­ci­na­mien­to con Junta, lisos para pa­sa­do­res de ele­va­ción

Su selección resultó en 6 aciertos

Des­crip­ción
Di­men­sión no­mi­nal

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
llave de espigas ajustable, compensada
: llave de espigas ajustable, compensada
Adecuado para la medida d1: 8 mm
Artículo No.:
22350.1990
Documentos
herramienta de montaje
  • llave de espigas ajustable, compensada
  • Adecuado para la medida d1: 8 mm
  • Diámetro del eje -0,1: 3 mm
  • Peso: 121 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
llave de espigas ajustable, compensada
: llave de espigas ajustable, compensada
Adecuado para la medida d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Artículo No.:
22350.1991
Documentos
herramienta de montaje
  • llave de espigas ajustable, compensada
  • Adecuado para la medida d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Diámetro del eje -0,1: 5 mm
  • Peso: 309 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
: llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
Adecuado para la medida d1: 8 mm
Artículo No.:
22350.1995
Documentos
herramienta de montaje
  • llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
  • Adecuado para la medida d1: 8 mm
  • Paso ±0,1: 16 mm
  • Diámetro del eje -0,1: 3 mm
  • Peso: 116 g
  • Cuadradillo: 1/2 en
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
: llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
Adecuado para la medida d1: 10 mm
Artículo No.:
22350.1996
Documentos
herramienta de montaje
  • llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
  • Adecuado para la medida d1: 10 mm
  • Paso ±0,1: 20 mm
  • Diámetro del eje -0,1: 5 mm
  • Peso: 136 g
  • Cuadradillo: 1/2 en
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
: llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
Adecuado para la medida d1: 12 mm
Artículo No.:
22350.1997
Documentos
herramienta de montaje
  • llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
  • Adecuado para la medida d1: 12 mm
  • Paso ±0,1: 22 mm
  • Diámetro del eje -0,1: 5 mm
  • Peso: 185 g
  • Cuadradillo: 1/2 en
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
: llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
Adecuado para la medida d1: 16 mm/20 mm
Artículo No.:
22350.1998
Documentos
herramienta de montaje
  • llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
  • Adecuado para la medida d1: 16 mm/20 mm
  • Paso ±0,1: 30 mm
  • Diámetro del eje -0,1: 5 mm
  • Peso: 243 g
  • Cuadradillo: 1/2 en
show article view
herramienta de montaje