Ac­ce­so­rios para: 22150. Po­si­cio­na­do­res La­te­ra­les lisos, her­mé­ti­cos

Su selección resultó en 4 aciertos

Des­crip­ción
Di­men­sión no­mi­nal

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
para posicionadores laterales, lisos
d1: 6 mm
Artículo No.:
22150.0830
Documentos
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • d1: 6 mm
  • Peso: 19 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
para posicionadores laterales, lisos
d1: 10 mm
Artículo No.:
22150.0831
Documentos
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • d1: 10 mm
  • Peso: 49 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
para posicionadores laterales, lisos
d1: 12 mm
Artículo No.:
22150.0832
Documentos
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • d1: 12 mm
  • Peso: 86 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
para posicionadores laterales, lisos
d1: 16 mm
Artículo No.:
22150.0833
Documentos
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • d1: 16 mm
  • Peso: 105 g
show article view
herramienta de montaje