Ac­ce­so­rios para: 22150. Po­si­cio­na­do­res La­te­ra­les con rosca, no her­mé­ti­cos

Su selección resultó en 2 aciertos

Des­crip­ción
Di­men­sión no­mi­nal

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
d1: M12 mm
Artículo No.:
22150.0820
Documentos
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • d1: M12
  • Peso: 76 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
d1: M18 x 1,5 mm
Artículo No.:
22150.0822
Documentos
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Peso: 137 g
show article view
herramienta de montaje