Ac­ce­so­rios para: 22150. Po­si­cio­na­do­res La­te­ra­les con mue­lle de plás­ti­co y vás­ta­go

Su selección resultó en 5 aciertos

Des­crip­ción
Di­men­sión no­mi­nal

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
d1: 6 mm
Artículo No.:
22150.0840
Documentos
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • d1: 6 mm
  • Peso: 23 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
d1: 8 mm
Artículo No.:
22150.0841
Documentos
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • d1: 8 mm
  • Peso: 47 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
d1: 10 mm
Artículo No.:
22150.0842
Documentos
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • d1: 10 mm
  • Peso: 46 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
d1: 12 mm
Artículo No.:
22150.0843
Documentos
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • d1: 12 mm
  • Peso: 96 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
d1: 16 mm
Artículo No.:
22150.0844
Documentos
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • d1: 16 mm
  • Peso: 145 g
show article view
herramienta de montaje