Ac­ce­so­rios para: 22130. Po­si­cio­na­do­res de Pre­ci­sión con vás­ta­go ci­lín­dri­co

Su selección resultó en 5 aciertos

Des­crip­ción
Di­men­sión no­mi­nal

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Des­crip­ción:
Casquillo 
Di­men­sión no­mi­nal:
d1 +0,005: 10  mm
Artículo No.:
22130.0090
CAD
Documentos
Casquillo 
  • Casquillo para posicionadores retráctiles de precisión, cilíndrico – croquis 3
  • d1 +0,005: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • l1 mín.: 11 mm
  • l2: 8,5 mm
  • Peso: 11 g
show article view
Casquillo 
Des­crip­ción:
Casquillo 
Di­men­sión no­mi­nal:
d1 +0,005: 12  mm
Artículo No.:
22130.0092
CAD
Documentos
Casquillo 
  • Casquillo para posicionadores retráctiles de precisión, cilíndrico – croquis 3
  • d1 +0,005: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • l1 mín.: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • Peso: 22 g
show article view
Casquillo 
Des­crip­ción:
Casquillo 
Di­men­sión no­mi­nal:
d1 +0,005: 16  mm
Artículo No.:
22130.0093
CAD
Documentos
Casquillo 
  • Casquillo para posicionadores retráctiles de precisión, cilíndrico – croquis 3
  • d1 +0,005: 16 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • l1 mín.: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • Peso: 40 g
show article view
Casquillo 
Des­crip­ción:
Casquillo 
Di­men­sión no­mi­nal:
d1 +0,005: 20  mm
Artículo No.:
22130.0094
CAD
Documentos
Casquillo 
  • Casquillo para posicionadores retráctiles de precisión, cilíndrico – croquis 3
  • d1 +0,005: 20 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • l1 mín.: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • Peso: 51 g
show article view
Casquillo 
Des­crip­ción:
Casquillo 
Di­men­sión no­mi­nal:
d1 +0,005: 25  mm
Artículo No.:
22130.0096
CAD
Documentos
Casquillo 
  • Casquillo para posicionadores retráctiles de precisión, cilíndrico – croquis 3
  • d1 +0,005: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 mín.: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • Peso: 99 g
show article view
Casquillo