Ac­ce­so­rios para: 22121. Em­pu­ña­du­ras In­di­ce aca­ba­do sim­ple

Su selección resultó en 5 aciertos

Des­crip­ción
Di­men­sión no­mi­nal

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 4035
Di­men­sión no­mi­nal:
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M6
Artículo No.:
22120.0704
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 4035
  • Acero
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Peso: 1,3 g
show article view
Contratuercas ISO 4035
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 4035
Di­men­sión no­mi­nal:
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M8
Artículo No.:
22120.0705
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 4035
  • Acero
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Peso: 2,8 g
show article view
Contratuercas ISO 4035
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 4035
Di­men­sión no­mi­nal:
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M10
Artículo No.:
22120.0706
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 4035
  • Acero
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Peso: 5,3 g
show article view
Contratuercas ISO 4035
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 4035
Di­men­sión no­mi­nal:
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M12
Artículo No.:
22120.0708
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 4035
  • Acero
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,6 g
show article view
Contratuercas ISO 4035
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 4035
Di­men­sión no­mi­nal:
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
Artículo No.:
22120.0710
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 4035
  • Contratuercas ISO 4035, Acero
show article view
Contratuercas ISO 4035