Ac­ce­so­rios para: 22120. Po­si­cio­na­do­res Re­trác­ti­les sin cue­llo he­xa­go­nal, acero inoxi­da­ble

Su selección resultó en 8 aciertos

Des­crip­ción
Di­men­sión no­mi­nal

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­sión no­mi­nal:
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M10 x 1 mm
Artículo No.:
22120.0515
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Peso: 5,2 g
show article view
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­sión no­mi­nal:
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M12 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0516
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,5 g
show article view
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­sión no­mi­nal:
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M16 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0518
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Peso: 15 g
show article view
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­sión no­mi­nal:
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M20 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0520
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Peso: 32 g
show article view
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
para posicionadores retráctiles
d2: M10 x 1 mm
Artículo No.:
22120.0955
Documentos
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje, Acero
  • d2: M10 x 1 mm
  • Peso: 9,3 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
para posicionadores retráctiles
d2: M12 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0956
Documentos
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje, Acero
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • Peso: 14 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
para posicionadores retráctiles
d2: M16 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0958
Documentos
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje, Acero
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Peso: 25 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
para posicionadores retráctiles
d2: M20 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0960
Documentos
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje, Acero
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Peso: 27 g
show article view
herramienta de montaje