22120.1516 - Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice

Des­crip­ción
Di­men­sión no­mi­nal
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­sión no­mi­nal:
d2: M12 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.1516
Documentos
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable 1.4401
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,6 g
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Más formatos de archivo