Ac­ce­so­rios para: 22120. Po­si­cio­na­do­res Re­trác­ti­les con ani­lla

Su selección resultó en 12 aciertos

Des­crip­ción
Di­men­sión no­mi­nal

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 4035
Di­men­sión no­mi­nal:
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M10
Artículo No.:
22120.0706
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 4035
  • Acero
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Peso: 5,3 g
show article view
Contratuercas ISO 4035
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 4035
Di­men­sión no­mi­nal:
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M12
Artículo No.:
22120.0708
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 4035
  • Acero
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,6 g
show article view
Contratuercas ISO 4035
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 4035
Di­men­sión no­mi­nal:
d2: M16 mm
Artículo No.:
22120.0710
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 4035
  • Contratuercas ISO 4035, Acero
  • Contratuercas ISO 4035, Acero
show article view
Contratuercas ISO 4035
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 4035
Di­men­sión no­mi­nal:
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M10
Artículo No.:
22120.0716
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 4035
  • Acero inoxidable
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Peso: 5,3 g
show article view
Contratuercas ISO 4035
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 4035
Di­men­sión no­mi­nal:
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M12
Artículo No.:
22120.0718
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 4035
  • Acero inoxidable
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,6 g
show article view
Contratuercas ISO 4035
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 4035
Di­men­sión no­mi­nal:
d2: M16 mm
Artículo No.:
22120.0720
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 4035
  • Contratuercas ISO 4035, Acero inoxidable
  • Contratuercas ISO 4035, Acero inoxidable
show article view
Contratuercas ISO 4035
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­sión no­mi­nal:
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
Artículo No.:
22120.0115
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
show article view
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­sión no­mi­nal:
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
Artículo No.:
22120.0116
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
show article view
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­sión no­mi­nal:
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
Artículo No.:
22120.0118
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
show article view
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­sión no­mi­nal:
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
Artículo No.:
22120.0515
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
show article view
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­sión no­mi­nal:
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
Artículo No.:
22120.0516
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
show article view
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­sión no­mi­nal:
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
Artículo No.:
22120.0518
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
show article view
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)