Ac­ce­so­rios para: 22120. Po­si­cio­na­do­res Re­trác­ti­les aca­ba­do sim­ple

Su selección resultó en 8 aciertos

Des­crip­ción
Di­men­sión no­mi­nal

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 4035
Di­men­sión no­mi­nal:
d2: M6 mm
Artículo No.:
22120.0704
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 4035
  • Acero
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Peso: 1,3 g
show article view
Contratuercas ISO 4035
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 4035
Di­men­sión no­mi­nal:
d2: M8 mm
Artículo No.:
22120.0705
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 4035
  • Acero
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Peso: 2,8 g
show article view
Contratuercas ISO 4035
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 4035
Di­men­sión no­mi­nal:
d2: M10 mm
Artículo No.:
22120.0706
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 4035
  • Acero
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Peso: 5,3 g
show article view
Contratuercas ISO 4035
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 4035
Di­men­sión no­mi­nal:
d2: M12 mm
Artículo No.:
22120.0708
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 4035
  • Acero
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,6 g
show article view
Contratuercas ISO 4035
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 4035
Di­men­sión no­mi­nal:
d2: M6 mm
Artículo No.:
22120.0714
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 4035
  • Acero inoxidable
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Peso: 1,3 g
show article view
Contratuercas ISO 4035
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 4035
Di­men­sión no­mi­nal:
d2: M8 mm
Artículo No.:
22120.0715
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 4035
  • Acero inoxidable
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Peso: 2,8 g
show article view
Contratuercas ISO 4035
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 4035
Di­men­sión no­mi­nal:
d2: M10 mm
Artículo No.:
22120.0716
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 4035
  • Acero inoxidable
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Peso: 5,3 g
show article view
Contratuercas ISO 4035
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 4035
Di­men­sión no­mi­nal:
d2: M12 mm
Artículo No.:
22120.0718
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 4035
  • Acero inoxidable
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,6 g
show article view
Contratuercas ISO 4035