Ac­ce­so­rios para: 22110. Po­si­cio­na­do­res Re­trác­ti­les Com­pac­tos con cue­llo he­xa­go­nal

Su selección resultó en 12 aciertos

Des­crip­ción
Di­men­sión no­mi­nal

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­sión no­mi­nal:
d2: M8 x 1 mm
Artículo No.:
22120.0114
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Peso: 2,7 g
show article view
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­sión no­mi­nal:
d2: M10 x 1 mm
Artículo No.:
22120.0115
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Peso: 5,2 g
show article view
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­sión no­mi­nal:
d2: M12 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0116
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,5 g
show article view
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­sión no­mi­nal:
d2: M16 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0118
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Peso: 15 g
show article view
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­sión no­mi­nal:
d2: M20 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0120
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Peso: 32 g
show article view
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­sión no­mi­nal:
d2: M8 x 1 mm
Artículo No.:
22120.0514
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Peso: 2,7 g
show article view
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­sión no­mi­nal:
d2: M10 x 1 mm
Artículo No.:
22120.0515
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Peso: 5,2 g
show article view
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­sión no­mi­nal:
d2: M12 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0516
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,5 g
show article view
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­sión no­mi­nal:
d2: M16 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0518
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Peso: 15 g
show article view
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­sión no­mi­nal:
d2: M20 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0520
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Peso: 32 g
show article view
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­sión no­mi­nal:
d2: M24 x 2 mm
Artículo No.:
22120.0122
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
  • d2: M24 x 2 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 36 mm
  • Peso: 58 g
show article view
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­sión no­mi­nal:
d2: M24 x 2 mm
Artículo No.:
22120.0522
CAD
Documentos
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
  • d2: M24 x 2 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 36 mm
  • Peso: 58 g
show article view
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)