Ac­ce­so­rios para: 22075. Po­si­cio­na­do­res con cue­llo y bola, ra­nu­ra fron­tal

Su selección resultó en 6 aciertos

Des­crip­ción
Di­men­sión no­mi­nal

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
d1: M4 mm
Artículo No.:
22075.0904
Documentos
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 5,2 mm
  • l: 55 mm
  • Peso: 20 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
d1: M5 mm
Artículo No.:
22075.0905
Documentos
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 6,7 mm
  • l: 55 mm
  • Peso: 24 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
d1: M6 mm
Artículo No.:
22075.0906
Documentos
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • d1: M6
  • b: 50 mm
  • d: 7,7 mm
  • l: 60 mm
  • Peso: 30 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
d1: M8 mm
Artículo No.:
22075.0908
Documentos
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 9,7 mm
  • l: 60 mm
  • Peso: 47 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
d1: M10 mm
Artículo No.:
22075.0910
Documentos
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • d1: M10
  • b: 60 mm
  • d: 11,7 mm
  • l: 70 mm
  • Peso: 72 g
show article view
herramienta de montaje
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
d1: M12 mm
Artículo No.:
22075.0912
Documentos
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 13,7 mm
  • l: 80 mm
  • Peso: 127 g
show article view
herramienta de montaje