Ac­ce­so­rios para: 22060. Po­si­cio­na­do­res con he­xá­gono in­te­rior y junta her­mé­ti­ca

Su selección resultó en 4 aciertos

Des­crip­ción
Di­men­sión no­mi­nal

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Des­crip­ción:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
Di­men­sión no­mi­nal:
para posicionadores
d1: M8
Artículo No.:
22060.0908
Documentos
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • Peso: 39 g
show article view
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
Des­crip­ción:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
Di­men­sión no­mi­nal:
para posicionadores
d1: M10
Artículo No.:
22060.0910
Documentos
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 8 mm
  • l: 80 mm
  • Peso: 66 g
show article view
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
Des­crip­ción:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
Di­men­sión no­mi­nal:
para posicionadores
d1: M12
Artículo No.:
22060.0912
Documentos
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • Peso: 72 g
show article view
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
Des­crip­ción:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
Di­men­sión no­mi­nal:
para posicionadores
d1: M16
Artículo No.:
22060.0916
Documentos
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • Peso: 144 g
show article view
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)