Ac­ce­so­rios para: 22060. Po­si­cio­na­do­res con he­xá­gono in­te­rior

Su selección resultó en 10 aciertos

Des­crip­ción
Di­men­sión no­mi­nal

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Des­crip­ción:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
Di­men­sión no­mi­nal:
d1: M3 mm
Artículo No.:
22060.0903
Documentos
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M3
  • b: 50 mm
  • d: 2,35 mm
  • l: 55 mm
  • Peso: 17 g
show article view
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
Des­crip­ción:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
Di­men­sión no­mi­nal:
d1: M4 mm
Artículo No.:
22060.0904
Documentos
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 3 mm
  • l: 55 mm
  • Peso: 18 g
show article view
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
Des­crip­ción:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
Di­men­sión no­mi­nal:
d1: M5 mm
Artículo No.:
22060.0905
Documentos
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 4 mm
  • l: 60 mm
  • Peso: 21 g
show article view
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
Des­crip­ción:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
Di­men­sión no­mi­nal:
d1: M6 mm
Artículo No.:
22060.0906
Documentos
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M6
  • b: 60 mm
  • d: 4,7 mm
  • l: 60 mm
  • Peso: 30 g
show article view
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
Des­crip­ción:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
Di­men­sión no­mi­nal:
d1: M8 mm
Artículo No.:
22060.0908
Documentos
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • Peso: 39 g
show article view
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
Des­crip­ción:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
Di­men­sión no­mi­nal:
d1: M10 mm
Artículo No.:
22060.0910
Documentos
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 8 mm
  • l: 80 mm
  • Peso: 66 g
show article view
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
Des­crip­ción:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
Di­men­sión no­mi­nal:
d1: M12 mm
Artículo No.:
22060.0912
Documentos
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • Peso: 72 g
show article view
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
Des­crip­ción:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
Di­men­sión no­mi­nal:
d1: M16 mm
Artículo No.:
22060.0916
Documentos
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • Peso: 144 g
show article view
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
Des­crip­ción:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
Di­men­sión no­mi­nal:
d1: M20 mm
Artículo No.:
22060.0920
Documentos
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M20
  • b: 100 mm
  • d: 17 mm
  • l: 115 mm
  • Peso: 162 g
show article view
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
Des­crip­ción:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
Di­men­sión no­mi­nal:
d1: M24 mm
Artículo No.:
22070.0838
Documentos
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • Peso: 258 g
show article view
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)