3968.050 - Martillo BASEPLEX de caras blandas
Nylon / celulosa de acetato con cuerpo de fundición a presión de zinc y mango de madera

Si bien representa el modelo económico en la línea de productos, el BASEPLEX indudablemente cumple con los altos estándares de calidad de Halder. La serie BASEPLEX 3968 comprende la combinación de conteras de acetato de celulosa / nylon.

La contera de acetato de celulosa roja es dura y resistente a aceites y grasas.

La contera de nylon blanco es incluso un poco más dura que la roja y también resistente al desgaste.

Fabricado en zinc fundido a presión de alta calidad, el cuerpo viene con un protector de sobre golpe y un soporte técnicamente avanzado para las conteras.

El mango de madera es ergonómico y barnizado.

Tanto las conteras como el mango son reemplazables.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D25mm a D50mm.

Características del producto:

  • Martillo BASEPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de acetato de celulosa (roja, dura, resistente a aceites y grasas) / nylon (blanco, resistente al desgaste).
  • Modelo económico de la línea de productos con la calidad habitual de Halder.
  • Cuerpo fabricado en zinc fundido a presión de alta calidad con un protector de sobre golpe y un soporte técnicamente avanzado para las conteras.
  • Mango ergonómico de madera barnizada.
  • Conteras y mango reemplazables.
  • Disponible en tamaños de D25mm a D50mm

Áreas de aplicación

Para trabajos ligeros a medo, trabajos de instalación

Este artículo 3968.050 - Martillo BASEPLEX de caras blandas Nylon / celulosa de acetato con cuerpo de fundición a presión de zinc y mango de madera / (Ø: 50 mm) es una variante del grupo de artículos Mar­ti­llos BA­SE­PLEX de caras blan­das Nylon / celulosa de acetato con cuerpo de fundición a presión de zinc y mango de madera (EH 3968.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
340 mm
gewicht [g]:
940 g
Artículo No.:
3968.050
Martillo BASEPLEX de caras blandas
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 340 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 340 mm x 117 mm x 50 mm
  • Peso: 940 g
  • GTIN: 4030618304173
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Material

Mango

  • Madera

contera 1

  • Nylon, blanco
  • dura
  • Muy resistente al desgaste
  • sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
  • Resistente a aceites y grasas

contera 2

  • Acetato de celulosa, roja
  • dura
  • Resistente a aceites y grasas

Cuerpo

  • Zamak
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 3968.050
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Martillo BASEPLEX de caras blandas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Martillos SIMPLEX de caras blandas  
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de Montaje SIMPLEX
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools
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
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.