Si bien representa el modelo económico en la línea de productos, el BASEPLEX indudablemente cumple con los altos estándares de calidad de Halder. La serie BASEPLEX 3968 comprende la combinación de conteras de acetato de celulosa / nylon.
La contera de acetato de celulosa roja es dura y resistente a aceites y grasas.
La contera de nylon blanco es incluso un poco más dura que la roja y también resistente al desgaste.
Fabricado en zinc fundido a presión de alta calidad, el cuerpo viene con un protector de sobre golpe y un soporte técnicamente avanzado para las conteras.
El mango de madera es ergonómico y barnizado.
Tanto las conteras como el mango son reemplazables.
Esta versión está disponible en tamaños que van desde D25mm a D50mm.
Características del producto:
Para trabajos ligeros a medo, trabajos de instalación
Este artículo 3968.030 - Martillo BASEPLEX de caras blandas Nylon / celulosa de acetato con cuerpo de fundición a presión de zinc y mango de madera / (Ø: 30 mm) es una variante del grupo de artículos Martillos BASEPLEX de caras blandas Nylon / celulosa de acetato con cuerpo de fundición a presión de zinc y mango de madera (EH 3968.)
Mango
contera 1
contera 2
Cuerpo
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.