El soporte magnético de Halder se utiliza como soporte multifuncional y versátil para pistolas de soplado, cables, tubos, ropa, cinta de limitación y mucho más. El soporte hace que sea muy fácil sujetar / colgar los artículos sin necesidad de atornillar el soporte en su lugar.
Hecho de plástico, este resistente soporte cuenta con una tremenda fuerza de sujeción gracias a los 6 imanes de neodimio alojados en la base magnética (D65mm). La superficie de contacto revestida de goma es resistente a aceites y evita arañazos en la superficie de sujeción.
La forma especial proporciona zonas de doble uso (por ejemplo, para una pistola de aire comprimido y una manguera) y evita que los artículos colgados/colgados se resbalen o se deslicen inadvertidamente. Esto mantiene el lugar de trabajo seguro y elimina cualquier peligro de tropiezo.
Los soportes magnéticos están empaquetados individualmente en una caja de cartón que también sirve como embalaje protector del producto y proporciona información de seguridad e instrucciones de uso.
Este producto está disponible en azul y negro.
Características del producto:
Fácil fijación / colgado de pistolas de aire comprimido, cables, prendas, cinta de señalización y otros utensilios!
Este artículo 3688.003 - Soporte magnético / () es una variante del grupo de artículos Soporte magnético (EH 3688.)
Magnético
Cuerpo
Versiones con superficie frontal diseñada individualmente (etiqueta) bajo pedido.
Unidad de embalaje 10 piezas (cantidad de pedido en piezas)
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.