3408.012 - Extractor

La serie 3408 de Halder ofrece extractores que vienen en tres tamaños diferentes: D10mm, D12mm y D15mm.

Equipados en ambos extremos con conteras reemplazables, amortiguadoras de ruido, muy resistentes al desgaste y a prueba de astillas hechas de nylon especial, estos pequeños ayudantes permiten trabajar con un martillo de acero de una manera excepcionalmente segura y suave.

Características del producto:

  • Los pequeños ayudantes hechos por Halder.
  • Ambos extremos están equipados con conteras reemplazables hechas de un nylon especial que es muy resistente al desgaste y a prueba de astillas.
  • Permite un trabajo seguro y suave con martillos de acero.
  • Disponible en D10mm, D12mm y D15mm.

Áreas de aplicación

Montaje, reparación y mantenimiento en entorno de accesibilidad limitada, sector de automoción y camiones

Este artículo 3408.012 - Extractor / (Ø: 12 mm) es una variante del grupo de artículos Ex­trac­tor (EH 3408.)

Ø [mm]
lklopf [mm]
gewicht [g]
Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
12 mm
lklopf [mm]:
170 mm
gewicht [g]:
130 g
Artículo No.:
3408.012
Extractor
  • Ø: 12 mm
  • lklopf : 170 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 170 mm x 12 mm x 12 mm
  • Peso: 130 g
  • GTIN: 4030618302063
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02

Material

Conteras

  • Nylon, blanco
  • dura
  • Muy resistente al desgaste
  • sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
  • Resistente a aceites y grasas
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 3408.012
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de montaje de conteras SUPERCRAFT
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools
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
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.