3203.080 - Contera SIMPLEX
TPE-medio, gris

La contera SIMPLEX de TPE-medio es un elastómero termoplástico de dureza media de aproximadamente 90 Shore A (comparable a la dureza de la contera de compuesto de caucho de la serie 3202). A diferencia de los martillos de goma convencionales, esta contera no deja marcas negras no deseadas. Está disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm.

Características del producto:

  • Contera SIMPLEX de TPE-medio
  • Gris
  • Dureza media
  • Sin marcas
  • Disponible en tamaños de D30mm a D80mm.

Áreas de aplicación

Para materiales delicados, jardinería y paisajismo, colocación de piedra natural, construcción de paneles de yeso, montaje de muebles, alicatado, pavimentación, albañilería y colocación de escaleras, colocación de puertas y ventanas, carpintería

Este artículo 3203.080 - Contera SIMPLEX TPE-medio, gris / (Ø: 80 mm) es una variante del grupo de artículos Con­te­ra SIM­PLEX TPE-medio, gris (EH 3203.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
350 g
Artículo No.:
3203.080
Contera SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 89 mm x 91 mm x 71 mm
  • Peso: 350 g
  • GTIN: 4030618312093
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Material

Contera

  • TPE-medio, gris
  • Sin marcas
  • Medio duro
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 3203.080
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Conteras SIMPLEX
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Martillos SIMPLEX de caras blandas  
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de Montaje SIMPLEX
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.