Závěsná oka samojistná

EH 22350.

Robustní nosný element s pohyblivým okem a mechanickou ochranou tlačítka proti nechtěnému uvolnění pro rychlé a snadné použití. Speciální manipulační prvky, např. závity pro nosné šrouby, již nejsou nutné.

Všechna provedení jsou chráněna proti korozi.

Vaše vyhledávání dosáhlo 24 výsledků

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Objednací číslo:
22350.0601
CAD
Dokumenty
Závěsná oka
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 5 mm
  • Montážní otvor H11: 8 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 266 g
show article view
Závěsná oka
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Objednací číslo:
22350.0602
CAD
Dokumenty
Závěsná oka
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 10 mm
  • Montážní otvor H11: 8 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 269 g
show article view
Závěsná oka
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Objednací číslo:
22350.0604
CAD
Dokumenty
Závěsná oka
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • Montážní otvor H11: 8 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 270 g
show article view
Závěsná oka
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Objednací číslo:
22350.0606
CAD
Dokumenty
Závěsná oka
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • Montážní otvor H11: 8 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 278 g
show article view
Závěsná oka
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Objednací číslo:
22350.0611
CAD
Dokumenty
Závěsná oka
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 5 mm
  • Montážní otvor H11: 8,3 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 266 g
show article view
Závěsná oka
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Objednací číslo:
22350.0612
CAD
Dokumenty
Závěsná oka
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 10 mm
  • Montážní otvor H11: 8,3 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 266 g
show article view
Závěsná oka
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Objednací číslo:
22350.0614
CAD
Dokumenty
Závěsná oka
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • Montážní otvor H11: 8,3 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 273 g
show article view
Závěsná oka
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Objednací číslo:
22350.0616
CAD
Dokumenty
Závěsná oka
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • Montážní otvor H11: 8,3 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 235 g
show article view
Závěsná oka
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Objednací číslo:
22350.0621
CAD
Dokumenty
Závěsná oka
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F1: 2,7 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F2: 2,4 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F3: 2,1 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 10 mm
  • Montážní otvor H11: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 277 g
show article view
Závěsná oka
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Objednací číslo:
22350.0623
CAD
Dokumenty
Závěsná oka
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F1: 2,7 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F2: 2,4 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F3: 2,1 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 10 mm
  • Montážní otvor H11: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 277 g
show article view
Závěsná oka
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Objednací číslo:
22350.0625
CAD
Dokumenty
Závěsná oka
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F1: 2,7 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F2: 2,4 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F3: 2,1 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 10 mm
  • Montážní otvor H11: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 299 g
show article view
Závěsná oka
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Objednací číslo:
22350.0627
CAD
Dokumenty
Závěsná oka
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F1: 2,7 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F2: 2,4 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F3: 2,1 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 10 mm
  • Montážní otvor H11: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 291 g
show article view
Závěsná oka
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Objednací číslo:
22350.0631
CAD
Dokumenty
Závěsná oka
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F1: 3,5 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F2: 3,2 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 10 mm
  • Montážní otvor H11: 12 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 282 g
show article view
Závěsná oka
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Objednací číslo:
22350.0633
CAD
Dokumenty
Závěsná oka
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F1: 3,5 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F2: 3,2 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • Montážní otvor H11: 12 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 289 g
show article view
Závěsná oka
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Objednací číslo:
22350.0635
CAD
Dokumenty
Závěsná oka
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F1: 3,5 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F2: 3,2 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • Montážní otvor H11: 12 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 299 g
show article view
Závěsná oka
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Objednací číslo:
22350.0637
CAD
Dokumenty
Závěsná oka
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F1: 3,5 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F2: 3,2 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • Montážní otvor H11: 12 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 309 g
show article view
Závěsná oka
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Objednací číslo:
22350.0651
CAD
Dokumenty
Závěsná oka
  • d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 16,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 16,7 mm
  • l2 ±0,5: 13 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F1: 3,8 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F2: 3,5 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • Montážní otvor H11: 13,8 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 302 g
show article view
Závěsná oka
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Objednací číslo:
22350.0653
CAD
Dokumenty
Závěsná oka
  • d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 16,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 16,7 mm
  • l2 ±0,5: 13 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F1: 3,8 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F2: 3,5 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 35 mm
  • Montážní otvor H11: 13,8 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 360 g
show article view
Závěsná oka
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
l1 +0,6 [mm]:
75 mm
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Objednací číslo:
22350.0655
CAD
Dokumenty
Závěsná oka
  • d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
  • l1 +0,6: 75 mm
  • d2: 16,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 16,7 mm
  • l2 ±0,5: 13 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F1: 3,8 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F2: 3,5 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 35 mm
  • Montážní otvor H11: 13,8 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 391 g
show article view
Závěsná oka
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Objednací číslo:
22350.0641
CAD
Dokumenty
Závěsná oka
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 18,6 mm
  • d3: 25 mm
  • d4 min.: 19,2 mm
  • l2 ±0,5: 15,1 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 44,5 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 92,8 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F1: 4,8 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F2: 4,5 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F3: 4,1 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • Montážní otvor H11: 16 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 385 g
show article view
Závěsná oka
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Objednací číslo:
22350.0643
CAD
Dokumenty
Závěsná oka
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 18,6 mm
  • d3: 25 mm
  • d4 min.: 19,2 mm
  • l2 ±0,5: 15,1 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 44,5 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 92,8 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F1: 4,8 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F2: 4,5 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F3: 4,1 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 35 mm
  • Montážní otvor H11: 16 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 424 g
show article view
Závěsná oka
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
75 mm
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Objednací číslo:
22350.0645
CAD
Dokumenty
Závěsná oka
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 75 mm
  • d2: 18,6 mm
  • d3: 25 mm
  • d4 min.: 19,2 mm
  • l2 ±0,5: 15,1 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 44,5 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 92,8 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F1: 4,8 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F2: 4,5 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F3: 4,1 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 40 mm
  • Montážní otvor H11: 16 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 467 g
show article view
Závěsná oka
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [kN]:
10 kN
Objednací číslo:
22350.0673
CAD
Dokumenty
Závěsná oka
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 24,5 mm
  • d3: 30 mm
  • d4 min.: 25,2 mm
  • l2 ±0,5: 19,7 mm
  • l3: 36,5 mm
  • l4: 52 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 114 mm
  • l9: 26 mm
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F1: 10 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F2: 8,5 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F3: 6,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 25 mm
  • Montážní otvor H11: 20 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 709 g
show article view
Závěsná oka
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
75 mm
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [kN]:
10 kN
Objednací číslo:
22350.0675
CAD
Dokumenty
Závěsná oka
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 75 mm
  • d2: 24,5 mm
  • d3: 30 mm
  • d4 min.: 25,2 mm
  • l2 ±0,5: 19,7 mm
  • l3: 36,5 mm
  • l4: 52 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 114 mm
  • l9: 26 mm
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F1: 10 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F2: 8,5 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F3: 6,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 30 mm
  • Montážní otvor H11: 20 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 776 g
show article view
Závěsná oka

Materiál

Čepová část

  • Zušlechtěná ocel, kalená, manganofosfátovaná

Tlačítko

  • Hliník, červený elox

Oko

  • Zušlechtěná ocel, kalená, manganofosfátovaná

Pružina

  • Nerez

Montáž

Pro použití postačí díry H11.

Montáž: 

  1. Stiskněte tlačítko a přidržte ho. 
  2. Vložte čep.
  3. Uvolněte tlačítko (tlačítko musí být zpět ve své původní poloze).

Demontáž:

  1. Stiskněte tlačítko a přidržte ho.
  2. Vyjměte čep.
  3. Uvolněte tlačítko.

Obsluha

Ke každému závěsnému oku samojistnému se dodává návod k obsluze s prohlášením o shodě.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
FAQ - Závěsná oka
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Datový list EH 22350. Závěsná oka – samojistná
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stručný návod k obsluze pro Závěsná oka samojistná (EH 22350.)
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Original operating instructions lifting pins
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Lifting Devices
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.

 

Jaký je rozdíl mezi závěsnými oky samojistnými a závěsnými oky závitovými?

Součásti, které mají závit, lze zvedat nebo přenášet pomocí závěsného oka závitového. Závěsná oka samojistná lze velice rychle namontovat do stávajících otvorů se zaklapnutím. Pokud není k dispozici žádné zaklapnutí, např. u tenkostěnných dílů nebo u měkkého nosného materiálu, lze použít příslušné pouzdro.

Co je třeba vzít v úvahu při montáži závěsných ok samojistných?

Pro použití postačí díry H11. Závěsné oko samojistné musí být vždy zcela zasunuté do díry. Vzhledem k tomu, že se jedná o zvedací zařízení s certifikací TÜV s označením CE, je nutné dodržovat návod k obsluze.

Jak silně smí být axiálně zatěžována závěsná oka?

Maximální zatížitelnost závisí na použité variantě. Hodnoty kontrolované podle DIN EN 13155 jsou v oblasti od 1,5 kN (průměr 8) do 10 kN (průměr 20). Pro šikmý tah nebo směr tahu 90° platí nižší hodnoty - viz tabulka údajů o výrobku.

Pro jaké množství závěsných ok samojistných lze vyrobit speciální provedení?

Při objednávce 10 a více kusů lze připravit cenovou nabídku. V případě potřeby nám neváhejte zaslat svůj dotaz.

Jaký je rozdíl mezi certifikací TÜV a označením CE u závěsných ok samojistných a závěsných ok závitových?

Vzhledem k tomu, že závěsná oka závitová a závěsná oka samojistná jsou zařízeními pro zvedání břemen, čímž spadají do působnosti Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EC, je označení CE povinné. Označení CE mimo jiné zahrnuje, že je stanovena maximální nosnost závěsných ok samojistných a/nebo závěsných ok závitových. Tato informace je stanovena interními výpočty a testy. Závěsné oko samojistné nebo závěsné oko závitové obdrží schválení TÜV pouze v případě, že byly tyto hodnoty také testovány a schváleny TÜV. Speciální provedení se vyrábí pouze jako speciální oka bez označení CE a tudíž bez uvedení nosnosti, protože se u nich obvykle neprovádějí žádné testy, ani výpočty. Je-li to nutné, může být označení CE vydáno v případě, že je závěsné oko samojistné nebo závěsné oko závitové podobné standardnímu závěsnému oku samojistnému a jeho údaje o zatížení se mohou použít jako referenční. Certifikát TÜV musí být speciálně objednán u TÜV pro každou velikost a je spojen s dalšími náklady. V případě potřeby nám zašlete svůj dotaz.

Jsou údaje na závěsných okách samojistných údaji o výrobní šarži?

Ano, kromě data roku výroby je na závěsných okách samojistných uvedeno také příslušné sériové číslo S/N.

Z jakých materiálů jsou závěsná oka samojistná vyrobená?

Podle oblasti použití je k dispozici provedení ze zušlechtěné oceli, kalené, manganofosfátované a provedení z tvrzené nerezi 1.4542. Hodnoty zatížení viz. tabulka s údaji o produktu.

Jaká je životnost závěsných ok samojistných?

Na to nelze obecně odpovědět, protože vždy záleží na použití a vlivech okolního prostředí. Pokud je závěsné oko samojistné poškozené, např. prasklé nebo zdeformované, musí být ihned vyřazeno z provozu. Tato vizuální a funkční kontrola musí být provedena před každým použitím. Dále musí být závěsné oko samojistné podrobeno 1x ročně bezpečnostní kontrole včetně kontrole vizuální a funkční kvalifikovanou osobou.

Mohou být závěsná oka samojistná použita k osobní ochraně?

Závěsná oka samojistná nemají schválení pro ochranu osob. Pokud mají být použita k tomuto účelu, musí být závěsné oko samojistné speciálně schváleno jako zvedací zařízení pro osobní potřebu výrobcem těchto výrobků.