Klínové upínače jsou určeny obzvlášť pro vodorovné i svislé vícenásobné upínání. Mají kompaktní stavbu a tím umožňují upnutí bez rušivých kontur.
Tento výrobek 23250.0016 - Klínové rozpěrné upínače / jednoduchý klín, rýhovaná upínací čelist, oboustranná (d1: M16) je variantou skupiny výrobků Klínové rozpěrné upínače (EH 23250.)
Základní těleso
Šroub
Pružina
Upínací čelisti
Další klínové upínače naleznete v kapitole "Vícenásobné upínací systémy"
Montáž do závitového otvoru nebo pomocí matice pro T-drážku umožňuje vícenásobné upnutí.
Utahováním upínacího šroubu se pohybují obě upínací čelisti směrem od sebe a tlačí obrobek proti pevným dorazům. U provedení s dvojitým klínem je dosaženo navíc svislé upínací síly. Dráha posunutí klínového upínacího segmentu při M8 = ±0,5, M12 = ±1 a M16 = ±1,5.
Matice pro T-drážku (EH 23010.) nutno objednat zvlášť.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels