Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 14 výsledků
Provedení:
jednoduchý klín, rýhovaná upínací čelist, oboustranná
Upínací síla max. [kN]:
20 kN
Další detaily
jednoduchý klín, rýhovaná upínací čelist, oboustranná – obrázek 1
d1 : M8
l: 27 mm – 31 mm
b1 : 29 mm
b2 : 21 mm
h1 : 15 mm
h2 : 2,5 mm
Upínací síla max.: 20 kN
Utahovací moment max.: 43 Nm
Hmotnost: 72 g
show article view
Provedení:
jednoduchý klín, rýhovaná upínací čelist, oboustranná
Upínací síla max. [kN]:
30 kN
Další detaily
jednoduchý klín, rýhovaná upínací čelist, oboustranná – obrázek 1
d1 : M12
l: 42 mm – 49 mm
b1 : 41 mm
b2 : 30 mm
h1 : 22 mm
h2 : 4 mm
Upínací síla max.: 30 kN
Utahovací moment max.: 85 Nm
Hmotnost: 233 g
show article view
Provedení:
jednoduchý klín, rýhovaná upínací čelist, oboustranná
Upínací síla max. [kN]:
50 kN
Další detaily
jednoduchý klín, rýhovaná upínací čelist, oboustranná – obrázek 1
d1 : M16
l: 57 mm – 65 mm
b1 : 56 mm
b2 : 42 mm
h1 : 29 mm
h2 : 5 mm
Upínací síla max.: 50 kN
Utahovací moment max.: 210 Nm
Hmotnost: 581 g
show article view
Provedení:
jednoduchý klín, hladká upínací čelist, oboustranná
Upínací síla max. [kN]:
7 kN
Další detaily
jednoduchý klín, hladká upínací čelist, oboustranná – obrázek 1
d1 : M5
l: 20 mm – 25 mm
b1 : 22 mm
b2 : 15 mm
h1 : 11 mm
h2 : 4,2 mm
Upínací síla max.: 7 kN
Utahovací moment max.: 10 Nm
Hmotnost: 30 g
show article view
Provedení:
jednoduchý klín, hladká upínací čelist, oboustranná
Upínací síla max. [kN]:
20 kN
Další detaily
jednoduchý klín, hladká upínací čelist, oboustranná – obrázek 1
d1 : M8
l: 27 mm – 31 mm
b1 : 29 mm
b2 : 21 mm
h1 : 15 mm
h2 : 2,5 mm
Upínací síla max.: 20 kN
Utahovací moment max.: 43 Nm
Hmotnost: 73 g
show article view
Provedení:
jednoduchý klín, hladká upínací čelist, oboustranná
Upínací síla max. [kN]:
30 kN
Další detaily
jednoduchý klín, hladká upínací čelist, oboustranná – obrázek 1
d1 : M12
l: 42 mm – 49 mm
b1 : 41 mm
b2 : 30 mm
h1 : 22 mm
h2 : 4 mm
Upínací síla max.: 30 kN
Utahovací moment max.: 85 Nm
Hmotnost: 234 g
show article view
Provedení:
jednoduchý klín, hladká upínací čelist, oboustranná
Upínací síla max. [kN]:
50 kN
Další detaily
jednoduchý klín, hladká upínací čelist, oboustranná – obrázek 1
d1 : M16
l: 57 mm – 64 mm
b1 : 56 mm
b2 : 42 mm
h1 : 29 mm
h2 : 5 mm
Upínací síla max.: 50 kN
Utahovací moment max.: 210 Nm
Hmotnost: 577 g
show article view
Provedení:
dvojitý klín, rýhovaná upínací čelist, oboustranná
Upínací síla max. [kN]:
50 kN
Další detaily
dvojitý klín, rýhovaná upínací čelist, oboustranná – obrázek 2
d1 : M12
l: 42 mm – 49 mm
b1 : 41 mm
b2 : 30 mm
h1 : 36 mm
h2 : 5 mm
Upínací síla max.: 50 kN
Utahovací moment max.: 85 Nm
Hmotnost: 350 g
show article view
Provedení:
dvojitý klín, rýhovaná upínací čelist, oboustranná
Upínací síla max. [kN]:
80 kN
Další detaily
dvojitý klín, rýhovaná upínací čelist, oboustranná – obrázek 2
d1 : M16
l: 58 mm – 66 mm
b1 : 56 mm
b2 : 42 mm
h1 : 50 mm
h2 : 5 mm
Upínací síla max.: 80 kN
Utahovací moment max.: 210 Nm
Hmotnost: 906 g
show article view
Provedení:
dvojitý klín, hladká upínací čelist, oboustranná
Upínací síla max. [kN]:
50 kN
Další detaily
dvojitý klín, hladká upínací čelist, oboustranná – obrázek 2
d1 : M12
l: 41 mm – 48 mm
b1 : 41 mm
b2 : 30 mm
h1 : 36 mm
h2 : 5 mm
Upínací síla max.: 50 kN
Utahovací moment max.: 85 Nm
Hmotnost: 343 g
show article view
Provedení:
dvojitý klín, hladká upínací čelist, oboustranná
Upínací síla max. [kN]:
80 kN
Další detaily
dvojitý klín, hladká upínací čelist, oboustranná – obrázek 2
d1 : M16
l: 58 mm – 66 mm
b1 : 56 mm
b2 : 42 mm
h1 : 50 mm
h2 : 5 mm
Upínací síla max.: 80 kN
Utahovací moment max.: 210 Nm
Hmotnost: 895 g
show article view
Provedení:
jednoduchý klín, čelist se závitem pro našroubování, oboustranná
Upínací síla max. [kN]:
20 kN
Další detaily
jednoduchý klín, čelist se závitem pro našroubování, oboustranná – obrázek 3
d1 : M8
l: 33 mm – 37 mm
b1 : 29 mm
l2 : 12 mm
b2 : 21 mm
h1 : 15 mm
d2 : M5
h2 : 2,5 mm
Upínací síla max.: 20 kN
Utahovací moment max.: 43 Nm
h3 : 7,5 mm
Hmotnost: 84 g
show article view
Provedení:
jednoduchý klín, čelist se závitem pro našroubování, oboustranná
Upínací síla max. [kN]:
30 kN
Další detaily
jednoduchý klín, čelist se závitem pro našroubování, oboustranná – obrázek 3
d1 : M12
l: 46 mm – 53 mm
b1 : 41 mm
l2 : 18 mm
b2 : 30 mm
h1 : 22 mm
b3 : 28 mm
d2 : M5
h2 : 4 mm
Upínací síla max.: 30 kN
Utahovací moment max.: 85 Nm
h3 : 11 mm
Hmotnost: 247 g
show article view
Provedení:
jednoduchý klín, čelist se závitem pro našroubování, oboustranná
Upínací síla max. [kN]:
50 kN
Další detaily
jednoduchý klín, čelist se závitem pro našroubování, oboustranná – obrázek 3
d1 : M16
l: 61 mm – 70 mm
b1 : 56 mm
l2 : 26 mm
b2 : 42 mm
h1 : 29 mm
b3 : 40 mm
d2 : M5
h2 : 5 mm
Upínací síla max.: 50 kN
Utahovací moment max.: 210 Nm
h3 : 14,5 mm
Hmotnost: 618 g
show article view
Materiál
Základní těleso
Nástrojová ocel, tvrzená, čistá
Šroub
Zušlechtěná ocel, pevnost 12,9
Pružina
Pružinový ocelový drát
NBR (O-kroužek)
Upínací čelisti
Nástrojová ocel, tvrzená, broušená, brynýrovaná
Odkazy
Další klínové upínače naleznete v kapitole "Vícenásobné upínací systémy"
Montáž
Montáž do závitového otvoru nebo pomocí matice pro T-drážku umožňuje vícenásobné upnutí.
Obsluha
Utahováním upínacího šroubu se pohybují obě upínací čelisti směrem od sebe a tlačí obrobek proti pevným dorazům. U provedení s dvojitým klínem je dosaženo navíc svislé upínací síly. Dráha posunutí klínového upínacího segmentu při M8 = ±0,5, M12 = ±1 a M16 = ±1,5.
Datový list EH 23250. Klínové rozpěrné upínače
Datový košík:
Datový košík
Příslušenství
Matice pro T-drážku (EH 23010.) nutno objednat zvlášť.
Další produkty
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.