Krytky pro klínový upínací segment

EH 23250.

Chrání před poškozením třískami a nečistotami.

Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků

d1 [mm]
Pro šroub [mm]
pro klínový upínací segment

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
9 mm
Pro šroub [mm]:
M8
pro klínový upínací segment:
23250.0008/.0048/.0158
Objednací číslo:
23250.0408
CAD
Dokumenty
Krytky
  • d1: 9 mm
  • Pro šroub: M8
  • b1: 24 mm
  • h1: 16,2 mm
  • l1: 34 mm
  • pro klínový upínací segment: 23250.0008/.0048/.0158
  • Hmotnost: 12 g
show article view
Krytky
d1 [mm]:
13 mm
Pro šroub [mm]:
M12
pro klínový upínací segment:
23250.0012/.0052/.0142/.0162
Objednací číslo:
23250.0412
CAD
Dokumenty
Krytky
  • d1: 13 mm
  • Pro šroub: M12
  • b1: 38 mm
  • h1: 22,1 mm
  • l1: 44 mm
  • pro klínový upínací segment: 23250.0012/.0052/.0142/.0162
  • Hmotnost: 26 g
show article view
Krytky

Materiál

  • Ocel

Montáž

Krytka se montuje pod klínový upínací segment.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23250. Krytky – pro klínový upínací segment
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.