Klínové rozpěrné upínače se závitem pro přišroubování, M12

EH 23250.

Utahováním upínacího šroubu se pohybují oba upínací segmenty směrem od sebe a tlačí obrobek proti pevným dorazům. Dráha posunutí klínového upínacího segmentu při M8 = +/- 0,5 mm, M12 = +/- 1 mm.

Vaše vyhledávání dosáhlo 3 výsledků

Provedení
obrázek
d1 [mm]
l1 min. [mm]
l1 max. [mm]
b1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
Upínací čelist s otvory k přišroubování, oboustranná
obrázek:
1
d1 [mm]:
M12
l1 min. [mm]:
47 mm
l1 max. [mm]:
54 mm
b1 [mm]:
41 mm
Objednací číslo:
23250.0513
CAD
Dokumenty
Klínové rozpěrné upínače
  • Upínací čelist s otvory k přišroubování, oboustranná – obrázek 1
  • d1: M12
  • l1 min.: 47 mm
  • l1 max.: 54 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • Hmotnost: 303 g
show article view
Klínové rozpěrné upínače
Provedení:
Upínací čelist rýhovaná a s otvory k přišroubování
obrázek:
2
d1 [mm]:
M12
l1 min. [mm]:
44,5 mm
l1 max. [mm]:
51,5 mm
b1 [mm]:
41 mm
Objednací číslo:
23250.0514
CAD
Dokumenty
Klínové rozpěrné upínače
  • Upínací čelist rýhovaná a s otvory k přišroubování – obrázek 2
  • d1: M12
  • l1 min.: 44,5 mm
  • l1 max.: 51,5 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • Hmotnost: 297 g
show article view
Klínové rozpěrné upínače
Provedení:
Upínací čelist hladká a s otvory k přišroubování
obrázek:
3
d1 [mm]:
M12
l1 min. [mm]:
44,5 mm
l1 max. [mm]:
51,5 mm
b1 [mm]:
41 mm
Objednací číslo:
23250.0515
CAD
Dokumenty
Klínové rozpěrné upínače
  • Upínací čelist hladká a s otvory k přišroubování – obrázek 3
  • d1: M12
  • l1 min.: 44,5 mm
  • l1 max.: 51,5 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • Hmotnost: 297 g
show article view
Klínové rozpěrné upínače

Materiál

Základní těleso

  • Nástrojová ocel, tvrzená, čistá

Šroub

  • Zušlechtěná ocel, pevnost 12.9

Pružina

  • Pružinový ocelový drát

Upínací čelisti

  • Nástrojová ocel, tvrzená, broušená, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23250. Klínové rozpěrné upínače – se závitem pro přišroubování, M12
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Vícenásobné upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.