Upínky ozubené, s přestavitelným protikusem, se šroubem pro T-drážku

EH 23185.

Přítlačný díl i protikus jsou spojeny s upínkou, čímž je upínka okamžitě použitelná. Upínka je opatřena na každém konci upínacím nosem a může se podle případu upínání otočit.

Vaše vyhledávání dosáhlo 15 výsledků

Jmenovitý rozměr d1 [mm]
Velikost T-drážky [mm]
d2 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Upínací síla1) max. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Jmenovitý rozměr d1 [mm]:
13 mm
Velikost T-drážky [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M10
l4 [mm]:
100 mm
h1 [mm]:
0 – 40 mm
l1 [mm]:
115 mm
Upínací síla1) max. [kN]:
25 kN
Objednací číslo:
23185.0110
CAD
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr d1: 13 mm
  • Velikost T-drážky: 10 mm
  • d2: M10
  • l4: 100 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • e: 15 mm
  • c: 9,6 mm
  • s: 11 mm
  • SW: 16 mm
  • Upínací síla1) max.: 25 kN
  • Hmotnost: 660 g
show article view
Upínky
Jmenovitý rozměr d1 [mm]:
13 mm
Velikost T-drážky [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 55 mm
l1 [mm]:
115 mm
Upínací síla1) max. [kN]:
30 kN
Objednací číslo:
23185.0112
CAD
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr d1: 13 mm
  • Velikost T-drážky: 12 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 55 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • e: 18 mm
  • c: 11,6 mm
  • s: 11 mm
  • SW: 18 mm
  • Upínací síla1) max.: 30 kN
  • Hmotnost: 821 g
show article view
Upínky
Jmenovitý rozměr d1 [mm]:
13 mm
Velikost T-drážky [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 55 mm
l1 [mm]:
115 mm
Upínací síla1) max. [kN]:
30 kN
Objednací číslo:
23185.0113
CAD
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr d1: 13 mm
  • Velikost T-drážky: 14 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 55 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • e: 18 mm
  • c: 11,6 mm
  • s: 11 mm
  • SW: 18 mm
  • Upínací síla1) max.: 30 kN
  • Hmotnost: 841 g
show article view
Upínky
Jmenovitý rozměr d1 [mm]:
17 mm
Velikost T-drážky [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Upínací síla1) max. [kN]:
35 kN
Objednací číslo:
23185.0114
CAD
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr d1: 17 mm
  • Velikost T-drážky: 12 mm
  • d2: M12
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • e: 18 mm
  • c: 11,6 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 18 mm
  • Upínací síla1) max.: 35 kN
  • Hmotnost: 1683 g
show article view
Upínky
Jmenovitý rozměr d1 [mm]:
17 mm
Velikost T-drážky [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Upínací síla1) max. [kN]:
35 kN
Objednací číslo:
23185.0115
CAD
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr d1: 17 mm
  • Velikost T-drážky: 14 mm
  • d2: M12
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • e: 22 mm
  • c: 13,6 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 18 mm
  • Upínací síla1) max.: 35 kN
  • Hmotnost: 1701 g
show article view
Upínky
Jmenovitý rozměr d1 [mm]:
17 mm
Velikost T-drážky [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Upínací síla1) max. [kN]:
40 kN
Objednací číslo:
23185.0116
CAD
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr d1: 17 mm
  • Velikost T-drážky: 16 mm
  • d2: M16
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • e: 25 mm
  • c: 15,6 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 24 mm
  • Upínací síla1) max.: 40 kN
  • Hmotnost: 1850 g
show article view
Upínky
Jmenovitý rozměr d1 [mm]:
17 mm
Velikost T-drážky [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Upínací síla1) max. [kN]:
40 kN
Objednací číslo:
23185.0117
CAD
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr d1: 17 mm
  • Velikost T-drážky: 18 mm
  • d2: M16
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • e: 25 mm
  • c: 17,6 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 24 mm
  • Upínací síla1) max.: 40 kN
  • Hmotnost: 1895 g
show article view
Upínky
Jmenovitý rozměr d1 [mm]:
21 mm
Velikost T-drážky [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Upínací síla1) max. [kN]:
55 kN
Objednací číslo:
23185.0118
CAD
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr d1: 21 mm
  • Velikost T-drážky: 16 mm
  • d2: M16
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • e: 25 mm
  • c: 15,6 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 24 mm
  • Upínací síla1) max.: 55 kN
  • Hmotnost: 2679 g
show article view
Upínky
Jmenovitý rozměr d1 [mm]:
21 mm
Velikost T-drážky [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Upínací síla1) max. [kN]:
55 kN
Objednací číslo:
23185.0119
CAD
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr d1: 21 mm
  • Velikost T-drážky: 18 mm
  • d2: M16
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • e: 25 mm
  • c: 17,6 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 24 mm
  • Upínací síla1) max.: 55 kN
  • Hmotnost: 2703 g
show article view
Upínky
Jmenovitý rozměr d1 [mm]:
21 mm
Velikost T-drážky [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Upínací síla1) max. [kN]:
60 kN
Objednací číslo:
23185.0120
CAD
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr d1: 21 mm
  • Velikost T-drážky: 20 mm
  • d2: M20
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • e: 32 mm
  • c: 19,6 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 30 mm
  • Upínací síla1) max.: 60 kN
  • Hmotnost: 2780 g
show article view
Upínky
Jmenovitý rozměr d1 [mm]:
21 mm
Velikost T-drážky [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Upínací síla1) max. [kN]:
60 kN
Objednací číslo:
23185.0121
CAD
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr d1: 21 mm
  • Velikost T-drážky: 22 mm
  • d2: M20
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • e: 32 mm
  • c: 21,6 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 30 mm
  • Upínací síla1) max.: 60 kN
  • Hmotnost: 3005 g
show article view
Upínky
Jmenovitý rozměr d1 [mm]:
25 mm
Velikost T-drážky [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Upínací síla1) max. [kN]:
70 kN
Objednací číslo:
23185.0122
CAD
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr d1: 25 mm
  • Velikost T-drážky: 20 mm
  • d2: M20
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • e: 32 mm
  • c: 19,6 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Upínací síla1) max.: 70 kN
  • Hmotnost: 4420 g
show article view
Upínky
Jmenovitý rozměr d1 [mm]:
25 mm
Velikost T-drážky [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Upínací síla1) max. [kN]:
70 kN
Objednací číslo:
23185.0123
CAD
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr d1: 25 mm
  • Velikost T-drážky: 22 mm
  • d2: M20
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • e: 32 mm
  • c: 21,6 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Upínací síla1) max.: 70 kN
  • Hmotnost: 4460 g
show article view
Upínky
Jmenovitý rozměr d1 [mm]:
25 mm
Velikost T-drážky [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Upínací síla1) max. [kN]:
75 kN
Objednací číslo:
23185.0124
CAD
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr d1: 25 mm
  • Velikost T-drážky: 24 mm
  • d2: M24
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • e: 44 mm
  • c: 23,6 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Upínací síla1) max.: 75 kN
  • Hmotnost: 4900 g
show article view
Upínky
Jmenovitý rozměr d1 [mm]:
25 mm
Velikost T-drážky [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Upínací síla1) max. [kN]:
75 kN
Objednací číslo:
23185.0125
CAD
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr d1: 25 mm
  • Velikost T-drážky: 28 mm
  • d2: M24
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • e: 44 mm
  • c: 27,7 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Upínací síla1) max.: 75 kN
  • Hmotnost: 5000 g
show article view
Upínky

Materiál

Šroub

  • Zušlechtěná ocel

Matice

  • Zušlechtěná ocel

Kotouč

  • Zušlechtěná ocel

Upínka

  • Ocel, zušlechtěná, pozinkovaná

Odkazy

Velké upínací výšky se řeší pomocí prodloužení podepření (EH 23185.).

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23185. Upínky – ozubené, s přestavitelným protikusem, se šroubem pro T-drážku
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.