Přítlačný díl i protikus jsou spojeny s upínkou, čímž je upínka okamžitě použitelná. Upínka je opatřena na každém konci upínacím nosem a může se podle případu upínání otočit.
Tento výrobek 23185.0119 - Upínky ozubené, s přestavitelným protikusem, se šroubem pro T-drážku / (Jmenovitý rozměr d1: 21 mm, Velikost T-drážky: 18 mm, d2: M16, l4: 200 mm) je variantou skupiny výrobků Upínky ozubené, s přestavitelným protikusem, se šroubem pro T-drážku (EH 23185.)
Šroub
Matice
Kotouč
Upínka
Velké upínací výšky se řeší pomocí prodloužení podepření (EH 23185.).
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers