Prodloužení podepření pro upínku, ozubenou, s přestavitelným protikusem

EH 23185.

Pro zvětšení upínací výšky (rozm. h2) se na protikus upínky našroubuje prodloužení podepření EH 23185. Upínací výšku lze pomocí prodloužení podepření plynule přestavit.

Vaše vyhledávání dosáhlo 7 výsledků

d1 [mm]
l [mm]
pro upínku d1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
39 mm
pro upínku d1 [mm]:
13 mm
Objednací číslo:
23185.0410
CAD
Dokumenty
Prodloužení podepření
  • d1: M10
  • l: 39 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: M5
  • d4: 44 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 8 mm – 30 mm
  • a: 10 mm
  • b: 30 mm
  • k: 30 mm
  • pro upínku d1: 13 mm
  • Hmotnost: 148 g
show article view
Prodloužení podepření
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
49 mm
pro upínku d1 [mm]:
17 mm
Objednací číslo:
23185.0412
CAD
Dokumenty
Prodloužení podepření
  • d1: M12
  • l: 49 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • d4: 54 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 10 mm – 37 mm
  • a: 16 mm
  • b: 42 mm
  • k: 35 mm
  • pro upínku d1: 17 mm
  • Hmotnost: 345 g
show article view
Prodloužení podepření
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
94 mm
pro upínku d1 [mm]:
17 mm
Objednací číslo:
23185.0413
CAD
Dokumenty
Prodloužení podepření
  • d1: M12
  • l: 94 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • d4: 54 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 10 mm – 80 mm
  • a: 16 mm
  • b: 42 mm
  • k: 35 mm
  • pro upínku d1: 17 mm
  • Hmotnost: 473 g
show article view
Prodloužení podepření
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
55 mm
pro upínku d1 [mm]:
21 mm
Objednací číslo:
23185.0416
CAD
Dokumenty
Prodloužení podepření
  • d1: M16
  • l: 55 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • d4: 60 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 13 mm – 41 mm
  • a: 20 mm
  • b: 50 mm
  • k: 40 mm
  • pro upínku d1: 21 mm
  • Hmotnost: 494 g
show article view
Prodloužení podepření
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
90 mm
pro upínku d1 [mm]:
21 mm
Objednací číslo:
23185.0417
CAD
Dokumenty
Prodloužení podepření
  • d1: M16
  • l: 90 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • d4: 60 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 13 mm – 73 mm
  • a: 20 mm
  • b: 50 mm
  • k: 40 mm
  • pro upínku d1: 21 mm
  • Hmotnost: 640 g
show article view
Prodloužení podepření
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
69 mm
pro upínku d1 [mm]:
25 mm
Objednací číslo:
23185.0420
CAD
Dokumenty
Prodloužení podepření
  • d1: M20
  • l: 69 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M6
  • d4: 70 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 16 mm – 52 mm
  • a: 25 mm
  • b: 46 mm
  • k: 50 mm
  • pro upínku d1: 25 mm
  • Hmotnost: 1136 g
show article view
Prodloužení podepření
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
109 mm
pro upínku d1 [mm]:
25 mm
Objednací číslo:
23185.0421
CAD
Dokumenty
Prodloužení podepření
  • d1: M20
  • l: 109 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M6
  • d4: 70 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 16 mm – 91 mm
  • a: 25 mm
  • b: 46 mm
  • k: 50 mm
  • pro upínku d1: 25 mm
  • Hmotnost: 1001 g
show article view
Prodloužení podepření

Materiál

Základní těleso

  • Ocel, zušlechtěná, pozinkovaná

Podpěrný šroub

  • Zušlechtěná ocel, pevnost 8.8, černá
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23185. Prodloužení podepření – pro upínku, ozubenou, s přestavitelným protikusem
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.