23185.0124 - Upínky
ozubené, s přestavitelným protikusem, se šroubem pro T-drážku

Přítlačný díl i protikus jsou spojeny s upínkou, čímž je upínka okamžitě použitelná. Upínka je opatřena na každém konci upínacím nosem a může se podle případu upínání otočit.

Tento výrobek 23185.0124 - Upínky ozubené, s přestavitelným protikusem, se šroubem pro T-drážku / (Jmenovitý rozměr d1: 25 mm, Velikost T-drážky: 24 mm, d2: M24, l4: 250 mm) je variantou skupiny výrobků Upínky ozubené, s přestavitelným protikusem, se šroubem pro T-drážku (EH 23185.)

Jmenovitý rozměr d1 [mm]
Velikost T-drážky [mm]
d2 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Upínací síla1) max. [kN]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Jmenovitý rozměr d1 [mm]:
25 mm
Velikost T-drážky [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Upínací síla1) max. [kN]:
75 kN
Objednací číslo:
23185.0124
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr d1: 25 mm
  • Velikost T-drážky: 24 mm
  • d2: M24
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • e: 44 mm
  • c: 23,6 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Upínací síla1) max.: 75 kN
  • Hmotnost: 4900 g
Upínky

Materiál

Šroub

  • Zušlechtěná ocel

Matice

  • Zušlechtěná ocel

Kotouč

  • Zušlechtěná ocel

Upínka

  • Ocel, zušlechtěná, pozinkovaná

Odkazy

Velké upínací výšky se řeší pomocí prodloužení podepření (EH 23185.).

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23185.0124
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.