Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 16 výsledků
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Pro základové desky ±0,05 [mm]:
20 mm
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 18,7 mm
d3 : 32 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9,5 mm
Pro základové desky ±0,05: 20 mm
SW1 : 30 mm
SW2 : 6 mm
Přídržná síla: 5 kN
Hmotnost: 116 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Pro základové desky ±0,05 [mm]:
25 mm
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 18,7 mm
d3 : 32 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9,5 mm
Pro základové desky ±0,05: 25 mm
SW1 : 30 mm
SW2 : 6 mm
Přídržná síla: 5 kN
Hmotnost: 125 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
Pro základové desky ±0,05 [mm]:
20 mm
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 -0,02 -0,05: 20 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 23,6 mm
d3 : 40 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 10 mm
Pro základové desky ±0,05: 20 mm
SW1 : 38 mm
SW2 : 6 mm
Přídržná síla: 6 kN
Hmotnost: 178 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
Pro základové desky ±0,05 [mm]:
25 mm
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 -0,02 -0,05: 20 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 23,6 mm
d3 : 40 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 10 mm
Pro základové desky ±0,05: 25 mm
SW1 : 38 mm
SW2 : 6 mm
Přídržná síla: 6 kN
Hmotnost: 191 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
Pro základové desky ±0,05 [mm]:
20 mm
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 -0,02 -0,05: 25 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 29 mm
d3 : 45 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 11 mm
Pro základové desky ±0,05: 20 mm
SW1 : 43 mm
SW2 : 10 mm
Přídržná síla: 8 kN
Hmotnost: 270 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
Pro základové desky ±0,05 [mm]:
25 mm
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 -0,02 -0,05: 25 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 29 mm
d3 : 45 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 11 mm
Pro základové desky ±0,05: 25 mm
SW1 : 43 mm
SW2 : 10 mm
Přídržná síla: 8 kN
Hmotnost: 287 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
Pro základové desky ±0,05 [mm]:
20 mm
Přídržná síla [kN]:
10 kN
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 -0,02 -0,05: 30 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 34,6 mm
d3 : 55 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 11 mm
Pro základové desky ±0,05: 20 mm
SW1 : 53 mm
SW2 : 10 mm
Přídržná síla: 10 kN
Hmotnost: 390 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
Pro základové desky ±0,05 [mm]:
25 mm
Přídržná síla [kN]:
10 kN
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 -0,02 -0,05: 30 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 34,6 mm
d3 : 55 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 11 mm
Pro základové desky ±0,05: 25 mm
SW1 : 53 mm
SW2 : 10 mm
Přídržná síla: 10 kN
Hmotnost: 416 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Pro základové desky ±0,05 [mm]:
20 mm
Další detaily
Nerez
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 18,7 mm
d3 : 32 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9,5 mm
Pro základové desky ±0,05: 20 mm
SW1 : 30 mm
SW2 : 6 mm
Přídržná síla: 5 kN
Hmotnost: 116 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Pro základové desky ±0,05 [mm]:
25 mm
Další detaily
Nerez
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 18,7 mm
d3 : 32 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9,5 mm
Pro základové desky ±0,05: 25 mm
SW1 : 30 mm
SW2 : 6 mm
Přídržná síla: 5 kN
Hmotnost: 125 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
Pro základové desky ±0,05 [mm]:
20 mm
Další detaily
Nerez
d1 -0,02 -0,05: 20 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 23,6 mm
d3 : 40 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 10 mm
Pro základové desky ±0,05: 20 mm
SW1 : 38 mm
SW2 : 6 mm
Přídržná síla: 6 kN
Hmotnost: 178 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
Pro základové desky ±0,05 [mm]:
25 mm
Další detaily
Nerez
d1 -0,02 -0,05: 20 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 23,6 mm
d3 : 40 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 10 mm
Pro základové desky ±0,05: 25 mm
SW1 : 38 mm
SW2 : 6 mm
Přídržná síla: 6 kN
Hmotnost: 191 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
Pro základové desky ±0,05 [mm]:
20 mm
Další detaily
Nerez
d1 -0,02 -0,05: 25 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 29 mm
d3 : 45 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 11 mm
Pro základové desky ±0,05: 20 mm
SW1 : 43 mm
SW2 : 10 mm
Přídržná síla: 8 kN
Hmotnost: 270 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
Pro základové desky ±0,05 [mm]:
25 mm
Další detaily
Nerez
d1 -0,02 -0,05: 25 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 29 mm
d3 : 45 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 11 mm
Pro základové desky ±0,05: 25 mm
SW1 : 43 mm
SW2 : 10 mm
Přídržná síla: 8 kN
Hmotnost: 287 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
Pro základové desky ±0,05 [mm]:
20 mm
Přídržná síla [kN]:
10 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,02 -0,05: 30 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 34,6 mm
d3 : 55 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 11 mm
Pro základové desky ±0,05: 20 mm
SW1 : 53 mm
SW2 : 10 mm
Přídržná síla: 10 kN
Hmotnost: 390 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
Pro základové desky ±0,05 [mm]:
25 mm
Přídržná síla [kN]:
10 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,02 -0,05: 30 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 34,6 mm
d3 : 55 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 11 mm
Pro základové desky ±0,05: 25 mm
SW1 : 53 mm
SW2 : 10 mm
Přídržná síla: 10 kN
Hmotnost: 416 g
show article view
Materiál
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
Nerez 1.4542, tvrzená
Obsluha
Utažením šroubu se upínací čep pomocí čtyř kuliček vystředí a upne do pouzdra. Šroub je možno utahovat pomocí demontovatelné rukojeti (Obj.č. 23111.0900/.0902) nebo imbusového klíče.
Datový list EH 23111. Upínací čepy
Datový košík:
Datový košík
Stručný návod k obsluze pro upínací čepy (EH 23111.)
Kategorie:
Návod k obsluze
Datový košík:
Datový košík
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Kategorie:
Návod k obsluze
Datový košík:
Datový košík
Příslušenství
Jako příslušenství nabízíme odpovídající pouzdra.
Další produkty
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).