Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 8 výsledků
Materiál:
Cementační ocel, tvrzená, brynýrovaná
Další detaily
Cementační ocel
d1 F6: 16 mm
d2 -0,01: 36,99 mm
d3 : 20 mm
d4 : 36,5 mm
d5 : 4,5 mm
d6 : 8 mm
d7 : 29 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 11,56 mm
l3 : ~ 7 mm
Montážní otvor D2 H7: 37 mm
Montážní otvor D5 : M4
Montážní otvor D8 +1: 20 mm
Montážní otvor D9 : 38,5 mm
Montážní otvor T1 ±0,02: 11,91 mm
Montážní otvor T2: 22 mm
Montážní otvor T3: 12 mm
Hmotnost: 73 g
show article view
Materiál:
Cementační ocel, tvrzená, brynýrovaná
Další detaily
Cementační ocel
d1 F6: 20 mm
d2 -0,01: 44,99 mm
d3 : 25 mm
d4 : 44,5 mm
d5 : 5,5 mm
d6 : 10 mm
d7 : 35 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 15,82 mm
l3 : ~ 10 mm
Montážní otvor D2 H7: 45 mm
Montážní otvor D5 : M5
Montážní otvor D8 +1: 25 mm
Montážní otvor D9 : 46,5 mm
Montážní otvor T1 ±0,02: 16,21 mm
Montážní otvor T2: 22 mm
Montážní otvor T3: 12 mm
Hmotnost: 132 g
show article view
Materiál:
Cementační ocel, tvrzená, brynýrovaná
Další detaily
Cementační ocel
d1 F6: 25 mm
d2 -0,01: 54,99 mm
d3 : 31 mm
d4 : 54,5 mm
d5 : 6,6 mm
d6 : 11 mm
d7 : 42 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 19,94 mm
l3 : ~ 13,5 mm
Montážní otvor D2 H7: 55 mm
Montážní otvor D5 : M6
Montážní otvor D8 +1: 31 mm
Montážní otvor D9 : 56,5 mm
Montážní otvor T1 ±0,02: 20,32 mm
Montážní otvor T2: 28 mm
Montážní otvor T3: 14 mm
Hmotnost: 264 g
show article view
Materiál:
Cementační ocel, tvrzená, brynýrovaná
Další detaily
Cementační ocel
d1 F6: 30 mm
d2 -0,01: 59,99 mm
d3 : 37 mm
d4 : 59,5 mm
d5 : 6,6 mm
d6 : 11 mm
d7 : 48 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 21,77 mm
l3 : ~ 15 mm
Montážní otvor D2 H7: 60 mm
Montážní otvor D5 : M6
Montážní otvor D8 +1: 37 mm
Montážní otvor D9 : 61,5 mm
Montážní otvor T1 ±0,02: 22,15 mm
Montážní otvor T2: 28 mm
Montážní otvor T3: 14 mm
Hmotnost: 318 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4112, tvrzená
Další detaily
Nerez
d1 F6: 16 mm
d2 -0,01: 36,99 mm
d3 : 20 mm
d4 : 36,5 mm
d5 : 4,5 mm
d6 : 8 mm
d7 : 29 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 11,56 mm
l3 : ~ 7 mm
Montážní otvor D2 H7: 37 mm
Montážní otvor D5 : M4
Montážní otvor D8 +1: 20 mm
Montážní otvor D9 : 38,5 mm
Montážní otvor T1 ±0,02: 11,91 mm
Montážní otvor T2: 22 mm
Montážní otvor T3: 12 mm
Hmotnost: 73 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4112, tvrzená
Další detaily
Nerez
d1 F6: 20 mm
d2 -0,01: 44,99 mm
d3 : 25 mm
d4 : 44,5 mm
d5 : 5,5 mm
d6 : 10 mm
d7 : 35 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 15,82 mm
l3 : ~ 10 mm
Montážní otvor D2 H7: 45 mm
Montážní otvor D5 : M5
Montážní otvor D8 +1: 25 mm
Montážní otvor D9 : 46,5 mm
Montážní otvor T1 ±0,02: 16,21 mm
Montážní otvor T2: 22 mm
Montážní otvor T3: 12 mm
Hmotnost: 132 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4112, tvrzená
Další detaily
Nerez
d1 F6: 25 mm
d2 -0,01: 54,99 mm
d3 : 31 mm
d4 : 54,5 mm
d5 : 6,6 mm
d6 : 11 mm
d7 : 42 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 19,94 mm
l3 : ~ 13,5 mm
Montážní otvor D2 H7: 55 mm
Montážní otvor D5 : M6
Montážní otvor D8 +1: 31 mm
Montážní otvor D9 : 56,5 mm
Montážní otvor T1 ±0,02: 20,32 mm
Montážní otvor T2: 28 mm
Montážní otvor T3: 14 mm
Hmotnost: 264 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4112, tvrzená
Další detaily
Nerez
d1 F6: 30 mm
d2 -0,01: 59,99 mm
d3 : 37 mm
d4 : 59,5 mm
d5 : 6,6 mm
d6 : 11 mm
d7 : 48 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 21,77 mm
l3 : ~ 15 mm
Montážní otvor D2 H7: 60 mm
Montážní otvor D5 : M6
Montážní otvor D8 +1: 37 mm
Montážní otvor D9 : 61,5 mm
Montážní otvor T1 ±0,02: 22,15 mm
Montážní otvor T2: 28 mm
Montážní otvor T3: 14 mm
Hmotnost: 318 g
show article view
Materiál
Cementační ocel, tvrzená, brynýrovaná
Nerez 1.4112, tvrzená
Montáž
Pouzdro pro upínací čep k přišroubování se vloží do pracovního stolu stroje nebo do základové desky a přišroubuje.
Šrouby pro montáž jsou součástí dodávky.
Datový list EH 23111. Pouzdra – pro upínací čep, k přišroubování
Datový košík:
Datový košík
Stručný návod k obsluze pro upínací čepy (EH 23111.)
Kategorie:
Návod k obsluze
Datový košík:
Datový košík
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Kategorie:
Návod k obsluze
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.