Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 8 výsledků
Materiál:
Cementační ocel, tvrzená, brynýrovaná
Další detaily
Cementační ocel
d1 F6: 16 mm
d2 +0,01: 22,03 mm
d3 : 20 mm
d4 : 28,6 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 6,9 mm
l3 : 12,1 mm
Montážní otvor D2 H7: 22 mm
Montážní otvor D5 +1: 31 mm
Montážní otvor T1 ±0,02: 7,25 mm
Montážní otvor T2 min.: 22 mm
Hmotnost: 22 g
show article view
Materiál:
Cementační ocel, tvrzená, brynýrovaná
Další detaily
Cementační ocel
d1 F6: 20 mm
d2 +0,01: 28,03 mm
d3 : 25 mm
d4 : 32,2 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 8,42 mm
l3 : 17,1 mm
Montážní otvor D2 H7: 28 mm
Montážní otvor D5 +1: 34 mm
Montážní otvor T1 ±0,02: 8,75 mm
Montážní otvor T2 min.: 22 mm
Hmotnost: 39 g
show article view
Materiál:
Cementační ocel, tvrzená, brynýrovaná
Další detaily
Cementační ocel
d1 F6: 25 mm
d2 +0,01: 35,03 mm
d3 : 31 mm
d4 : 40,2 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 10,22 mm
l3 : 21 mm
Montážní otvor D2 H7: 35 mm
Montážní otvor D5 +1: 42 mm
Montážní otvor T1 ±0,02: 10,55 mm
Montážní otvor T2 min.: 28 mm
Hmotnost: 79 g
show article view
Materiál:
Cementační ocel, tvrzená, brynýrovaná
Další detaily
Cementační ocel
d1 F6: 30 mm
d2 +0,01: 42,03 mm
d3 : 37 mm
d4 : 48,2 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 10,63 mm
l3 : 21,8 mm
Montážní otvor D2 H7: 42 mm
Montážní otvor D5 +1: 50 mm
Montážní otvor T1 ±0,02: 10,95 mm
Montážní otvor T2 min.: 28 mm
Hmotnost: 118 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4112, tvrzená
Další detaily
Nerez
d1 F6: 16 mm
d2 +0,01: 22,03 mm
d3 : 20 mm
d4 : 28,6 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 6,9 mm
l3 : 12,1 mm
Montážní otvor D2 H7: 22 mm
Montážní otvor D5 +1: 31 mm
Montážní otvor T1 ±0,02: 7,25 mm
Montážní otvor T2 min.: 22 mm
Hmotnost: 22 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4112, tvrzená
Další detaily
Nerez
d1 F6: 20 mm
d2 +0,01: 28,03 mm
d3 : 25 mm
d4 : 32,2 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 8,42 mm
l3 : 17,1 mm
Montážní otvor D2 H7: 28 mm
Montážní otvor D5 +1: 34 mm
Montážní otvor T1 ±0,02: 8,75 mm
Montážní otvor T2 min.: 22 mm
Hmotnost: 39 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4112, tvrzená
Další detaily
Nerez
d1 F6: 25 mm
d2 +0,01: 35,03 mm
d3 : 31 mm
d4 : 40,2 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 10,22 mm
l3 : 21 mm
Montážní otvor D2 H7: 35 mm
Montážní otvor D5 +1: 42 mm
Montážní otvor T1 ±0,02: 10,55 mm
Montážní otvor T2 min.: 28 mm
Hmotnost: 79 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4112, tvrzená
Další detaily
Nerez
d1 F6: 30 mm
d2 +0,01: 42,03 mm
d3 : 37 mm
d4 : 48,2 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 10,63 mm
l3 : 21,8 mm
Montážní otvor D2 H7: 42 mm
Montážní otvor D5 +1: 50 mm
Montážní otvor T1 ±0,02: 10,95 mm
Montážní otvor T2 min.: 28 mm
Hmotnost: 118 g
show article view
Materiál
Cementační ocel, tvrzená, brynýrovaná
Nerez 1.4112, tvrzená
Montáž
Pouzdro pro upínací čep k nalisování se lehkým tlakem vtlačí do pracovního stolu stroje nebo do základové desky.
Datový list EH 23111. Pouzdra – pro upínací čep, k nalisování
Datový košík:
Datový košík
Stručný návod k obsluze pro upínací čepy (EH 23111.)
Kategorie:
Návod k obsluze
Datový košík:
Datový košík
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Kategorie:
Návod k obsluze
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.