Gumové dorazy tvar komolého kužele

EH 25150.

Použitelný jako pružný koncový doraz, noha atd.

Tvrdost je 55 ±5 ° Shore A. Jiné tvrdosti (40 ± 5 ° Shore A a 70 ± 5 ° Shore A) dle poptávky.

Vaše vyhledávání dosáhlo 40 výsledků

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t ~ [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.0852
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Ocel
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 155 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 1620 N
  • Zdvih pružiny: ~ 10,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 112 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
6 mm
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.1019
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Nerez
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 6 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 28 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 110 N
  • Zdvih pružiny: ~ 4 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 8 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
10 mm
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.1020
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Nerez
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 28 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 110 N
  • Zdvih pružiny: ~ 4 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 6,1 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
20 mm
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.1021
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Nerez
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 28 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 110 N
  • Zdvih pružiny: ~ 4 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 8,7 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
8 mm
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.1025
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Nerez
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 8 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 82 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 430 N
  • Zdvih pružiny: ~ 5,25 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 16 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12 mm
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.1026
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Nerez
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 12 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 82 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 430 N
  • Zdvih pružiny: ~ 5,25 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 17 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.1027
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Nerez
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 25 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 82 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 430 N
  • Zdvih pružiny: ~ 5,25 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 19 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.1032
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Nerez
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 140 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 910 N
  • Zdvih pružiny: ~ 6,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 30 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.1033
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Nerez
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 16 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 140 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 910 N
  • Zdvih pružiny: ~ 6,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 32 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.1034
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Nerez
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 30 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 140 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 910 N
  • Zdvih pružiny: ~ 6,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 36 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.1038
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Nerez
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 125 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 1200 N
  • Zdvih pružiny: ~ 9,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 47 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.1039
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Nerez
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 16 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 125 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 1200 N
  • Zdvih pružiny: ~ 9,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 48 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.1040
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Nerez
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 30 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 125 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 1200 N
  • Zdvih pružiny: ~ 9,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 52 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.1050
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Nerez
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 12 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 155 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 1620 N
  • Zdvih pružiny: ~ 10,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 101 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.1051
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Nerez
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 155 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 1620 N
  • Zdvih pružiny: ~ 10,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 104 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.1052
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Nerez
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 155 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 1620 N
  • Zdvih pružiny: ~ 10,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 112 g
show article view
Gumové dorazy

Materiál

Podložka

  • Ocel, zinkovaná, pasivovaná
  • Nerez 1.4301

Závitová vložka

  • Ocel, zinkovaná, pasivovaná
  • Nerez 1.4301

Základní těleso

  • NBR

Šroub

  • Ocel, zinkovaná, pasivovaná
  • Nerez 1.4301
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 25150. Gumové dorazy – tvar komolého kužele
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).