Stavitelné nohy tlumící

EH 22594.

Stavitelné nohy se mohou univerzálně použít jako strojní nohy.

Stavitelné nohy s pryžovou základnou mají tlumící a protihlukový účinek a zamezují poškození povrchu. 

Vaše vyhledávání dosáhlo 12 výsledků

d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [N]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
19 mm
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [N]:
240 N
Objednací číslo:
22594.0005
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • d1: 19 mm
  • l: 30 mm
  • d2: M6
  • h1: 14 mm
  • h2: 1,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 240 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 12 g
show article view
Stavitelné nohy
d1 [mm]:
19 mm
l [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M6
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [N]:
240 N
Objednací číslo:
22594.0010
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • d1: 19 mm
  • l: 45 mm
  • d2: M6
  • h1: 14 mm
  • h2: 1,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 240 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 14 g
show article view
Stavitelné nohy
d1 [mm]:
25 mm
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [N]:
540 N
Objednací číslo:
22594.0015
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • d1: 25 mm
  • l: 30 mm
  • d2: M6
  • h1: 16 mm
  • h2: 1,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 540 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 18 g
show article view
Stavitelné nohy
d1 [mm]:
25 mm
l [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M6
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [N]:
540 N
Objednací číslo:
22594.0020
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • d1: 25 mm
  • l: 45 mm
  • d2: M6
  • h1: 16 mm
  • h2: 1,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 540 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 21 g
show article view
Stavitelné nohy
d1 [mm]:
32 mm
l [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [N]:
840 N
Objednací číslo:
22594.0025
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • d1: 32 mm
  • l: 40 mm
  • d2: M8
  • h1: 18 mm
  • h2: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 840 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 37 g
show article view
Stavitelné nohy
d1 [mm]:
32 mm
l [mm]:
65 mm
d2 [mm]:
M8
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [N]:
840 N
Objednací číslo:
22594.0030
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • d1: 32 mm
  • l: 65 mm
  • d2: M8
  • h1: 18 mm
  • h2: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 840 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 44 g
show article view
Stavitelné nohy
d1 [mm]:
38 mm
l [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [N]:
920 N
Objednací číslo:
22594.0035
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • d1: 38 mm
  • l: 40 mm
  • d2: M8
  • h1: 20 mm
  • h2: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 920 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 50 g
show article view
Stavitelné nohy
d1 [mm]:
38 mm
l [mm]:
65 mm
d2 [mm]:
M8
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [N]:
920 N
Objednací číslo:
22594.0040
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • d1: 38 mm
  • l: 65 mm
  • d2: M8
  • h1: 20 mm
  • h2: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 920 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 58 g
show article view
Stavitelné nohy
d1 [mm]:
50 mm
l [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [N]:
2500 N
Objednací číslo:
22594.0045
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • d1: 50 mm
  • l: 45 mm
  • d2: M10
  • h1: 22 mm
  • h2: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 2500 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 98 g
show article view
Stavitelné nohy
d1 [mm]:
50 mm
l [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M10
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [N]:
2500 N
Objednací číslo:
22594.0050
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • d1: 50 mm
  • l: 70 mm
  • d2: M10
  • h1: 22 mm
  • h2: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 2500 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 111 g
show article view
Stavitelné nohy
d1 [mm]:
64 mm
l [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [N]:
3700 N
Objednací číslo:
22594.0055
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • d1: 64 mm
  • l: 45 mm
  • d2: M10
  • h1: 26 mm
  • h2: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 3700 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 165 g
show article view
Stavitelné nohy
d1 [mm]:
64 mm
l [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M10
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [N]:
3700 N
Objednací číslo:
22594.0060
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • d1: 64 mm
  • l: 70 mm
  • d2: M10
  • h1: 26 mm
  • h2: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 3700 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 177 g
show article view
Stavitelné nohy

Materiál

Základní těleso

  • NBR

Šroub

  • Ocel, zinkovaná

Kotouč

  • Ocel, zinkovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22594. Stavitelné nohy – tlumící
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.