25150.0622 - Gumové dorazy
parabolické

Použitelný jako pružný koncový doraz.

Díky parabolickému tvaru narůstá tlumení progresivně.

Tvrdost je 55 ±5 ° Shore A. Jiné tvrdosti (40 ± 5 ° Shore A a 70 ± 5 ° Shore A) dle poptávky.

Tento výrobek 25150.0622 - Gumové dorazy parabolické / se šroubem (d1 ±1,5: 20 mm, l1 ±1,5: 24 mm) je variantou skupiny výrobků Gumové dorazy parabolické (EH 25150.)

Provedení
obrázek
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t - ~ [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
18 mm
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.0622
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 24 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Průměrná tuhost pružiny: ~ 16,6 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 100 N
  • Zdvih pružiny: ~ 6 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 11 g
Gumové dorazy

Materiál

Podložka

  • Ocel, zinkovaná, modře pokovená

Závitová vložka

  • Ocel, zinkovaná, modře pokovená

Základní těleso

  • Přírodní kaučuk (NR), černá

Šroub

  • Ocel, zinkovaná, modře pokovená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 25150.0622
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
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.