Robustní nosný element s pohyblivým okem a mechanickou ochranou tlačítka proti nechtěnému uvolnění pro rychlé a snadné použití. Speciální manipulační prvky, např. závity pro nosné šrouby, již nejsou nutné.
Všechna provedení jsou chráněna proti korozi.
Tento výrobek 22350.0601 - Závěsná oka samojistné / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 10 mm) je variantou skupiny výrobků Závěsná oka samojistné (EH 22350.)
Čepová část
Tlačítko
Oko
Pružina
Pro použití postačí díry H11.
Ke každému závěsnému oku samojistnému se dodává návod k obsluze s prohlášením o shodě.
Jako příslušenství nabízíme odpovídající pouzdra pro d1 = 8, 10, 12, 16 a 20
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels