Vaše vyhledávání dosáhlo 42 výsledků
Provedení:
s plastovou krytkou
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
- s plastovou krytkou – obrázek 2, Automatová ocel
- d1 -0,02 -0,04: 5 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 12 mm
- l1: 47 mm
- l2: 8 mm
- l3: 26 mm
- l5: 32 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 8,5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 19,5 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 30 g
show article view
Provedení:
s plastovou krytkou
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
- s plastovou krytkou – obrázek 2, Automatová ocel
- d1 -0,02 -0,04: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 12 mm
- l1: 47 mm
- l2: 8 mm
- l3: 26 mm
- l5: 32 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 8,5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 19,5 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 30 g
show article view
Provedení:
s plastovou krytkou
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
- s plastovou krytkou – obrázek 2, Automatová ocel
- d1 -0,02 -0,04: 6 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 16 mm
- l1: 56 mm
- l2: 10 mm
- l3: 30 mm
- l5: 42 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 11,5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 30,5 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 61 g
show article view
Provedení:
s plastovou krytkou
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
- s plastovou krytkou – obrázek 2, Automatová ocel
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 12 mm
- l1: 47 mm
- l2: 8 mm
- l3: 26 mm
- l5: 32 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 8,5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 19,5 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 32 g
show article view
Provedení:
s plastovou krytkou
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
- s plastovou krytkou – obrázek 2, Automatová ocel
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 16 mm
- l1: 56 mm
- l2: 10 mm
- l3: 30 mm
- l5: 42 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 11,5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 30,5 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 63 g
show article view
Provedení:
s plastovou krytkou
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
- s plastovou krytkou – obrázek 2, Automatová ocel
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 20 mm
- l1: 69 mm
- l2: 12 mm
- l3: 36 mm
- l5: 52 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 21 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 57,5 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 124 g
show article view
Provedení:
s plastovou krytkou
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
- s plastovou krytkou – obrázek 2, Automatová ocel
- d1 -0,02 -0,04: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 16 mm
- l1: 56 mm
- l2: 10 mm
- l3: 30 mm
- l5: 42 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 11,5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 30,5 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 66 g
show article view
Provedení:
s plastovou krytkou
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
- s plastovou krytkou – obrázek 2, Automatová ocel
- d1 -0,02 -0,04: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 20 mm
- l1: 69 mm
- l2: 12 mm
- l3: 36 mm
- l5: 52 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 21 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 57,5 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 128 g
show article view
Provedení:
s plastovou krytkou
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
12 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
- s plastovou krytkou – obrázek 2, Automatová ocel
- d1 -0,02 -0,04: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 20 mm
- l1: 69 mm
- l2: 12 mm
- l3: 36 mm
- l5: 52 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 21 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 57,5 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 131 g
show article view
Provedení:
s plastovou krytkou
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
- s plastovou krytkou – obrázek 2, Nerez
- d1 -0,02 -0,04: 5 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 12 mm
- l1: 47 mm
- l2: 8 mm
- l3: 26 mm
- l5: 32 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 8,5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 19,5 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 30 g
show article view
Provedení:
s plastovou krytkou
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
- s plastovou krytkou – obrázek 2, Nerez
- d1 -0,02 -0,04: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 12 mm
- l1: 47 mm
- l2: 8 mm
- l3: 26 mm
- l5: 32 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 8,5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 19,5 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 30 g
show article view
Provedení:
s plastovou krytkou
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
- s plastovou krytkou – obrázek 2, Nerez
- d1 -0,02 -0,04: 6 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 16 mm
- l1: 56 mm
- l2: 10 mm
- l3: 30 mm
- l5: 42 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 11,5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 30,5 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 61 g
show article view
Provedení:
s plastovou krytkou
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
- s plastovou krytkou – obrázek 2, Nerez
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 12 mm
- l1: 47 mm
- l2: 8 mm
- l3: 26 mm
- l5: 32 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 8,5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 19,5 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 32 g
show article view
Provedení:
s plastovou krytkou
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
- s plastovou krytkou – obrázek 2, Nerez
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 16 mm
- l1: 56 mm
- l2: 10 mm
- l3: 30 mm
- l5: 42 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 11,5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 30,5 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 63 g
show article view
Provedení:
s plastovou krytkou
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
- s plastovou krytkou – obrázek 2, Nerez
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 20 mm
- l1: 69 mm
- l2: 12 mm
- l3: 36 mm
- l5: 52 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 21 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 57,5 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 124 g
show article view
Provedení:
s plastovou krytkou
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
- s plastovou krytkou – obrázek 2, Nerez
- d1 -0,02 -0,04: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 16 mm
- l1: 56 mm
- l2: 10 mm
- l3: 30 mm
- l5: 42 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 11,5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 30,5 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 66 g
show article view
Provedení:
s plastovou krytkou
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
- s plastovou krytkou – obrázek 2, Nerez
- d1 -0,02 -0,04: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 20 mm
- l1: 69 mm
- l2: 12 mm
- l3: 36 mm
- l5: 52 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 21 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 57,5 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 128 g
show article view
Provedení:
s plastovou krytkou
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
12 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
- s plastovou krytkou – obrázek 2, Nerez
- d1 -0,02 -0,04: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 20 mm
- l1: 69 mm
- l2: 12 mm
- l3: 36 mm
- l5: 52 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 21 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 57,5 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 131 g
show article view
Materiál
Pouzdro
- Automatová ocel, brynýrovaná
- Nerez 1.4305
Zajišťovací čep
- Ocel, tvrzená
- Nerez 1.4305, niklovaná
Páčka
- Automatová ocel, brynýrovaná
- Sinterovaný kov 1.4404
Plastová krytka
Poznámky
Kontramatice se objednávají zvlášť.
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M10 x 1 mm
Objednací číslo:
22120.0115
- Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Hmotnost: 5,2 g
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M12 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0116
- Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Hmotnost: 7,5 g
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M16 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0118
- Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Hmotnost: 15 g
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M20 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0120
- Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
- Hmotnost: 32 g
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M10 x 1 mm
Objednací číslo:
22120.0515
- Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Hmotnost: 5,2 g
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M12 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0516
- Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Hmotnost: 7,5 g
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M16 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0518
- Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Hmotnost: 15 g
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M20 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0520
- Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
- Hmotnost: 32 g
Obsluha
Pootočením páčky o 180° až do zářezu se čep zasune dovnitř těla a zajistí (pokud čep zajišťovacího kolíku má být zasunutý).
Datový list EH 22120. Zajišťovací kolíky s páčkou
Datový košík:
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).