22120.0357 - Zajišťovací kolíky s páčkou

Zajišťovací kolíky s páčkou jsou určeny pro polohovací otvory.

Plastová krytka umožňuje lepší ovladatelnost.

Tento výrobek 22120.0357 - Zajišťovací kolíky s páčkou / s plastovou krytkou (d1 -0,02 -0,04: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky s páčkou (EH 22120.)

Materiál
Provedení
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
Síla pružiny1) - F1 ~ [N]
Síla pružiny1) - F2 ~ [N]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel
Provedení:
s plastovou krytkou
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Objednací číslo:
22120.0357
Dokumenty
Zajišťovací kolíky s páčkou
  • s plastovou krytkou – obrázek 2, Automatová ocel
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l5: 42 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 30,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 63 g
Zajišťovací kolíky s páčkou
Produkt
Objednací číslo
CAD
Dostupnost
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M16 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0118
CAD
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Hmotnost: 15 g

Materiál

Pouzdro

  • Automatová ocel, brynýrovaná

Zajišťovací čep

  • Ocel, tvrzená

Páčka

  • Automatová ocel, brynýrovaná

Plastová krytka

  • Termoplast, černá, mat

Poznámky

Kontramatice se objednávají zvlášť.

Obsluha

Pootočením páčky o 180° až do zářezu se čep zasune dovnitř těla a zajistí (pokud čep zajišťovacího kolíku má být zasunutý).

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22120.0357
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.