Naváděcí pouzdra pro zajišťovací kolík / - s páčkou

EH 22110.

Naváděcí pouzdra pro zajišťovací kolík / - s páčkou.

Nízké opotřebení díky tvrzenému náběhovému kuželu.

Vaše vyhledávání dosáhlo 12 výsledků

Materiál
d1 [mm]
d3 +0,1 [mm]
d2 [mm]
Pro čep [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel, tvrzená, brynýrovaná
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
4,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
Pro čep [mm]:
4 mm
Objednací číslo:
22110.0464
CAD
Dokumenty
Naváděcí pouzdra
  • Ocel
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 4,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Pro čep: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Hmotnost: 17 g
show article view
Naváděcí pouzdra
Materiál:
Ocel, tvrzená, brynýrovaná
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
5,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
Pro čep [mm]:
5 mm
Objednací číslo:
22110.0465
CAD
Dokumenty
Naváděcí pouzdra
  • Ocel
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 5,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Pro čep: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Hmotnost: 17 g
show article view
Naváděcí pouzdra
Materiál:
Ocel, tvrzená, brynýrovaná
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
6,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
Pro čep [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22110.0466
CAD
Dokumenty
Naváděcí pouzdra
  • Ocel
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 6,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Pro čep: 6 mm
  • SW: 4 mm
  • Hmotnost: 16 g
show article view
Naváděcí pouzdra
Materiál:
Ocel, tvrzená, brynýrovaná
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
8,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
Pro čep [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
22110.0468
CAD
Dokumenty
Naváděcí pouzdra
  • Ocel
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 8,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Pro čep: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Hmotnost: 36 g
show article view
Naváděcí pouzdra
Materiál:
Ocel, tvrzená, brynýrovaná
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
10,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
Pro čep [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
22110.0470
CAD
Dokumenty
Naváděcí pouzdra
  • Ocel
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 10,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Pro čep: 10 mm
  • SW: 6 mm
  • Hmotnost: 34 g
show article view
Naváděcí pouzdra
Materiál:
Ocel, tvrzená, brynýrovaná
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
12,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
Pro čep [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
22110.0472
CAD
Dokumenty
Naváděcí pouzdra
  • Ocel
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 12,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Pro čep: 12 mm
  • SW: 6 mm
  • Hmotnost: 33 g
show article view
Naváděcí pouzdra
Materiál:
Nerez, tvrzená
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
4,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
Pro čep [mm]:
4 mm
Objednací číslo:
22110.0474
CAD
Dokumenty
Naváděcí pouzdra
  • Nerez
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 4,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Pro čep: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Hmotnost: 17 g
show article view
Naváděcí pouzdra
Materiál:
Nerez, tvrzená
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
5,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
Pro čep [mm]:
5 mm
Objednací číslo:
22110.0475
CAD
Dokumenty
Naváděcí pouzdra
  • Nerez
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 5,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Pro čep: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Hmotnost: 17 g
show article view
Naváděcí pouzdra
Materiál:
Nerez, tvrzená
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
6,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
Pro čep [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22110.0476
CAD
Dokumenty
Naváděcí pouzdra
  • Nerez
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 6,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Pro čep: 6 mm
  • SW: 4 mm
  • Hmotnost: 16 g
show article view
Naváděcí pouzdra
Materiál:
Nerez, tvrzená
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
8,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
Pro čep [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
22110.0478
CAD
Dokumenty
Naváděcí pouzdra
  • Nerez
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 8,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Pro čep: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Hmotnost: 36 g
show article view
Naváděcí pouzdra
Materiál:
Nerez, tvrzená
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
10,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
Pro čep [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
22110.0480
CAD
Dokumenty
Naváděcí pouzdra
  • Nerez
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 10,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Pro čep: 10 mm
  • SW: 6 mm
  • Hmotnost: 34 g
show article view
Naváděcí pouzdra
Materiál:
Nerez, tvrzená
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
12,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
Pro čep [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
22110.0482
CAD
Dokumenty
Naváděcí pouzdra
  • Nerez
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 12,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Pro čep: 12 mm
  • SW: 6 mm
  • Hmotnost: 33 g
show article view
Naváděcí pouzdra

Materiál

  • Ocel, tvrzená, brynýrovaná
  • Nerez, tvrzená

Poznámky

The thread is matched to the mounting blocks for index bolts and index plungers, die-cast (EH 22110.) and mounting blocks for index bolts and index plungers (EH 22120.).

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22110. Naváděcí pouzdra – pro zajišťovací kolík / - s páčkou
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).